Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky pro hydraulické kování se středovým úchytem jsou určeny k zazátkování a utěsnění konců hadic. Mají žebra, která zajišťují dobré utěsnění při ochraně hydraulických hadic bez jejich roztažení. Vynikají svou pevností v tahu, tvrdostí a flexibilitou.
Vnitřní středový úchyt umožňuje snadné vložení i demontáž zátky, takže jde o bezproblémovou alternativu. Navíc díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů. Tyto zátky dobře přiléhají, efektivně těsní, a poskytují tak bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, špíny a jiných nečistot do hadice. Pomáhají tak chránit vnitřní komponenty a garantují jejich optimální výkon.
Běžně se používají ve stavebnictví, v automobilovém průmyslu a zemědělské technice.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA) Barva: žlutá Produktová řada: SR6111
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | H | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6116 Kč - 4,1694 Kč | 36390 Skladem |
0.756 in
19.2 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,9283 Kč - 3,3885 Kč | 65 Skladem |
0.598 in
15.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 2,2311 Kč - 2,6216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.201 in
5.1 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,9004 Kč - 3,3745 Kč | 4500 Skladem |
0.402 in
10.2 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,6036 Kč - 2,4946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,249 Kč - 1,9429 Kč | 1450 Skladem |
0.402 in
10.2 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4274 Kč - 2,2205 Kč | 1500 Skladem |
0.598 in
15.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 0,8007 Kč - 1,2455 Kč | 7500 Skladem |
0.201 in
5.1 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku