Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky s bočním úchytem jsou určeny ke snadnému vyjmutí v těsných prostorech. Jejich účelem je chránit závitové a hladké otvory během výroby, skladování nebo přepravy. Nabízejí ochranu před prachem, špínou, poškození, vlhkem, kyselinami a korozí.
Boční úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži a ulehčuje odstranění dílu. Odolává teplotám od -40 C do 135 C
Používají se v různých oblastech včetně výroby strojů a zařízení, elektroniky, automobilového průmyslu a systémů HVAC.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE Barva: žlutá, přírodní, modrá Produktová řada: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | Barva | Materiál | D | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6892 Kč - 1,0721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
přírodní
|
TPE
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
1,9025 Kč - 2,9595 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.492 in
37.9 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
přírodní
|
TPE
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
1,6807 Kč - 2,6143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
přírodní
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
2,3888 Kč - 3,7159 Kč | 800 Skladem |
1.87 in
47.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
přírodní
|
TPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
0,5955 Kč - 0,9263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
1,7531 Kč - 2,727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.398 in
35.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
přírodní
|
TPE
|
1.555 in
39.5 mm
|
||
2,4267 Kč - 3,7748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
přírodní
|
TPE
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
2,052 Kč - 3,192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.594 in
40.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
přírodní
|
TPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,7516 Kč - 1,1692 Kč | 6000 Skladem |
0.61 in
15.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,9011 Kč - 1,4017 Kč | 5600 Skladem |
0.886 in
22.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
1,6482 Kč - 2,564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
0,3055 Kč - 0,4753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,765 Kč - 1,19 Kč | 8000 Skladem |
0.689 in
17.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
2,0899 Kč - 3,2509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
přírodní
|
TPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
1,4542 Kč - 2,2621 Kč | 6000 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.555 in
39.5 mm
|
||
1,6148 Kč - 2,5119 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.673 in
42.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
0,7271 Kč - 1,131 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.559 in
14.2 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
0,794 Kč - 1,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,8944 Kč - 1,3913 Kč | 6000 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
1,8668 Kč - 2,904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku