Menu Vyhledávání

Zátky s bočním úchytem PCR

Skladem

Zátky s bočním úchytem mají kónickou konstrukci, která efektivně brání mechanickému poškození, korozi, průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach, během výrobních procesů, skladování a přepravy. Kónický tvar je praktické a ekonomické řešení, které umožňuje pokrýt celou řadu rozměrů. Zatlačovací konstrukce s úchytem umožňuje snadné a rychlé vyjmutí, i když je zátka drží natěsno.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTCL2PCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 28
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 L d1 h w D Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.5 mm
15.0 mm
22.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
29.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.5 mm
15.0 mm
29.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
35.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
15.0 mm
51.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
58.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
15.0 mm
11.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
17.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
15.0 mm
15.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
15.0 mm
29.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
35.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0 mm
15.0 mm
48.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
55.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.5 mm
15.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
27.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.5 mm
15.0 mm
32.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
39.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
15.0 mm
9.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
15.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
9.5 mm
8.0 mm
14.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
13.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
15.0 mm
14.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
21.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
15.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.9 mm
15.0 mm
33.6 mm
12.0 mm
12.3 mm
42.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
18.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.5 mm
15.0 mm
10.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
16.5 mm
1000 Skladem
45.0 mm
15.0 mm
42.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
49.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
11.0 mm
  • z/ze 2
Zátky s bočním úchytem 25.0 mm 28.0 LDPE - PCR zelená

20747619


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 22.5 mm 25.5 LDPE - PCR zelená

20747602


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 29.0 mm 31.5 LDPE - PCR zelená

20747626


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 51.0 mm 54.0 LDPE - PCR zelená

20747718


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    58.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • d2
    54.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 11.5 mm 13.5 LDPE - PCR zelená

20747503


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 15.5 mm 18.0 LDPE - PCR zelená

20747558


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 29.5 mm 32.0 LDPE - PCR zelená

20747633


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 48.5 mm 51.0 LDPE - PCR zelená

20747701


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    55.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 21.0 mm 23.5 LDPE - PCR zelená

20747596


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 32.0 mm 35.5 LDPE - PCR zelená

20747640


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    39.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 9.5 mm 11.5 LDPE - PCR zelená

20747480


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 8.0 mm 10.0 LDPE - PCR zelená

20747473


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 7.0 mm 9.5 LDPE - PCR zelená

20747466


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 14.5 mm 17.0 LDPE - PCR zelená

20747541


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 18.0 mm 20.0 LDPE - PCR zelená

20747572


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.5 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 33.6 mm 37.9 LDPE - PCR zelená

20747657


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.5 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 12.5 mm 14.5 LDPE - PCR zelená

20747510


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 10.5 mm 12.5 LDPE - PCR zelená

20747497


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 42.5 mm 45.0 LDPE - PCR zelená

20747688


Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    49.0 mm
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 5.0 mm 7.0 LDPE - PCR zelená

20747442


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm