Menu Vyhledávání

Zátky s bočním úchytem PCR

Skladem

Zátky s bočním úchytem mají kónickou konstrukci, která efektivně brání mechanickému poškození, korozi, průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach, během výrobních procesů, skladování a přepravy. Kónický tvar je praktické a ekonomické řešení, které umožňuje pokrýt celou řadu rozměrů. Zatlačovací konstrukce s úchytem umožňuje snadné a rychlé vyjmutí, i když je zátka drží natěsno.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTCL2PCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 28
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 L d1 h w D Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
15.0 mm
44.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
51.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.5 mm
15.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.5 mm
15.0 mm
19.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
25.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0 mm
15.0 mm
40.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
47.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.5 mm
15.0 mm
13.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
19.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.2 mm
15.0 mm
14.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
20.2 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
15.0 mm
38.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
44.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
15.0 mm
6.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
12.0 mm
  • z/ze 2
Zátky s bočním úchytem 44.5 mm 47.5 LDPE - PCR zelená

20747695


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    51.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 17.5 mm 19.5 LDPE - PCR zelená

20747565


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 19.0 mm 21.5 LDPE - PCR zelená

20747589


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 40.0 mm 43.0 LDPE - PCR zelená

20747671


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    47.5 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR zelená

20747527


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 14.2 mm 16.2 LDPE - PCR zelená

20747534


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 38.5 mm 40.5 LDPE - PCR zelená

20747664


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 6.0 mm 8.0 LDPE - PCR zelená

20747459


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm