Menu Vyhledávání

Zátky s bočním úchytem

Skladem

Zátky s bočním úchytem jsou určeny ke snadnému vyjmutí v těsných prostorech. Jejich účelem je chránit závitové a hladké otvory během výroby, skladování nebo přepravy. Nabízejí ochranu před prachem, špínou, poškození, vlhkem, kyselinami a korozí.

Boční úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži a ulehčuje odstranění dílu. Odolává teplotám od -40 C do 135 C

Používají se v různých oblastech včetně výroby strojů a zařízení, elektroniky, automobilového průmyslu a systémů HVAC.

  • Chrání před prachem, nečistotami, poškozením, vlhkem, kyselinami a korozí.
  • Odolávají teplotám od -40 C do 135 C.
  • Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE Barva: žlutá, přírodní, modrá Produktová řada: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 78
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Barva Materiál D Koupit
3,3745 Kč - 6,8946 Kč 2000 Skladem
15.5 mm
13.5 mm
přírodní
TPE
19.5 mm
4,1275 Kč - 8,4268 Kč 19194 Skladem
18.0 mm
15.5 mm
přírodní
TPE
22.0 mm
2,4263 Kč - 4,9335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
8.0 mm
přírodní
TPE
14.0 mm
2,1195 Kč - 4,336 Kč 800 Skladem
16.1 mm
14.0 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
19.8 mm
9,1476 Kč - 18,6157 Kč 400 Skladem
57.4 mm
56.7 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
63.5 mm
6,3168 Kč - 12,7168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
46.8 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
53.9 mm
1,8127 Kč - 3,6618 Kč 18000 Skladem
10.1 mm
8.4 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
14.3 mm
3,2351 Kč - 6,5882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.4 mm
23.2 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
29.4 mm
2,761 Kč - 5,6076 Kč 2500 Skladem
12.5 mm
10.5 mm
přírodní
TPE
16.5 mm
5,1594 Kč - 10,4952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.9 mm
25.6 mm
přírodní
TPE
32.0 mm
5,3128 Kč - 10,8783 Kč 33800 Skladem
31.5 mm
29.0 mm
přírodní
TPE
35.5 mm
3,5977 Kč - 7,3007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.7 mm
24.5 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
31.8 mm
4,8945 Kč - 9,9589 Kč 629 Skladem
40.6 mm
39.6 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
47.6 mm
2,2032 Kč - 5,1633 Kč 1560 Skladem
19.9 mm
17.5 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
23.9 mm
1,8825 Kč - 3,838 Kč 1000 Skladem
7.0 mm
5.0 mm
přírodní
TPE
11.0 mm
2,5658 Kč - 5,2475 Kč 13000 Skladem
11.5 mm
9.5 mm
přírodní
TPE
15.5 mm
3,1653 Kč - 6,4656 Kč 3400 Skladem
18.3 mm
12.5 mm
přírodní
TPE
18.5 mm
5,1176 Kč - 10,4186 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
41.5 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
49.3 mm
2,6774 Kč - 5,4468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.8 mm
22.1 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
28.6 mm
1,5813 Kč - 2,4599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.5 mm
40.5 mm
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
44.5 mm
  • z/ze 4
Zátky s bočním úchytem 15.5 mm 13.5 mm TPE přírodní

10275986

Cenové rozmezí
6,8946 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 18.0 mm 15.5 mm TPE přírodní

10276013

Cenové rozmezí
8,4268 Kč - 4,1275 Kč

Skladové zásoby
19194 Skladem
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 10.0 mm 8.0 mm TPE přírodní

10275931

Cenové rozmezí
4,9335 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 16.1 mm 14.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162699

Cenové rozmezí
4,336 Kč - 2,1195 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 57.4 mm 56.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162859

Cenové rozmezí
18,6157 Kč - 9,1476 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    57.4 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 50.8 mm 46.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162835

Cenové rozmezí
12,7168 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    53.9 mm
  • d1
    46.8 mm
  • d2
    50.8 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 10.1 mm 8.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162873

Cenové rozmezí
3,6618 Kč - 1,8127 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 26.4 mm 23.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162736

Cenové rozmezí
6,5882 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    29.4 mm
  • d1
    23.2 mm
  • d2
    26.4 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 12.5 mm 10.5 mm TPE přírodní

10275955

Cenové rozmezí
5,6076 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 27.9 mm 25.6 mm TPE přírodní

10276068

Cenové rozmezí
10,4952 Kč - 5,1594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.6 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 31.5 mm 29.0 mm TPE přírodní

10276075

Cenové rozmezí
10,8783 Kč - 5,3128 Kč

Skladové zásoby
33800 Skladem
Parametry
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 27.7 mm 24.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162743

Cenové rozmezí
7,3007 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 40.6 mm 39.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162798

Cenové rozmezí
9,9589 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
629 Skladem
Parametry
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 19.9 mm 17.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162705

Cenové rozmezí
5,1633 Kč - 2,2032 Kč

Skladové zásoby
1560 Skladem
Parametry
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 7.0 mm 5.0 mm TPE přírodní

10275900

Cenové rozmezí
3,838 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 11.5 mm 9.5 mm TPE přírodní

10275948

Cenové rozmezí
5,2475 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 18.3 mm 12.5 mm TPE přírodní

10275979

Cenové rozmezí
6,4656 Kč - 3,1653 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 44.5 mm 41.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162804

Cenové rozmezí
10,4186 Kč - 5,1176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    49.3 mm
  • d1
    41.5 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 24.8 mm 22.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162729

Cenové rozmezí
5,4468 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.8 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 38.5 mm 40.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá 2

20573171

Cenové rozmezí
2,4599 Kč - 1,5813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    44.5 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    38.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm