Side Release Plugs provide secure and convenient sealing for various applications. The side release mechanism allows for quick insertion and removal without the need for tools, ensuring a tight seal.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní Produktová řada: SR1120
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | HD | Barva | Materiál | OD | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3662 Kč - 4,3662 Kč | 250 Skladem |
M16 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.594 in
15.1 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 4,2801 Kč - 4,2801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14 x 1;5
|
0.827 in
21.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.516 in
13.1 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 3,7918 Kč - 3,7918 Kč | 9000 Skladem |
M10 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.374 in
9.5 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
| 3,3035 Kč - 3,3035 Kč | 700 Skladem |
M12 x 1;5
|
0.768 in
19.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.441 in
11.2 mm
|
Metrický
|
1
|
||
| 3,3896 Kč - 3,3896 Kč | 500 Skladem |
M14 x 1;5
|
0.846 in
21.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.528 in
13.4 mm
|
Metrický
|
1
|
||
| 4,1939 Kč - 4,1939 Kč | 500 Skladem |
M12 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.437 in
11.1 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 4,7397 Kč - 4,7397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M22 x 1;5
|
1.142 in
29.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.846 in
21.5 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 3,4758 Kč - 3,4758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16 x 1;5
|
0.925 in
23.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metrický
|
1
|
||
| 3,1311 Kč - 3,1311 Kč | 330 Skladem |
M10 x 1;0
|
0.65 in
16.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrický
|
1
|
||
| 3,8205 Kč - 3,8205 Kč | 11750 Skladem |
M22 x 1;5
|
1.161 in
29.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.854 in
21.7 mm
|
Metrický
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku