Menu Vyhledávání

Zátky s ouškem – pro koncovky DKO

Skladem

DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.

  • Protects DKO-compression fittings during transit, storage, and processing from damage and contaminants.
  • The flexible end fits snugly into the DKO swivel nut, and the side pull tab allows easy removal.
  • Commonly used to meet the needs of industries such as automotive, manufacturing, and machinery.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá Produktová řada: SR1121

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 22
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu HD Barva TL Kompatibilní šroubení DKO Norma závitu Koupit
1,1514 Kč - 1,1514 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.8 mm
M22 x 1.5
29.0 mm
červená
31.0 mm
závity metrické
0,7368 Kč - 0,7368 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.8 mm
M14 x 1.5
19.0 mm
červená
19.5 mm
závity metrické
  • z/ze 2
Zátky Fit M22 x 1.5 29.0 mm 7.5 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10140673

Cenové rozmezí
1,1514 Kč - 1,1514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.8 mm
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Velikost závitu
    M22 x 1.5
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Fit M14 x 1.5 19.0 mm 7.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10140642

Cenové rozmezí
0,7368 Kč - 0,7368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.8 mm
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Velikost závitu
    M14 x 1.5
  • Norma závitu
    závity metrické