Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky se středovým úchytem se snadno zasunou do závitových nebo hladkých otvorů. Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů. Tyto zátky poskytují spolehlivé utěsnění, které zabraňuje vniku nechtěných látek do otevřených profilů nebo otvorů, čímž chrání vnitřní komponenty a zajišťují optimální výkon.
Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt. Zátka chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí během skladování a přepravy.
Všestranné využití.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: žlutá, oranžová, červená Produktová řada: SR1174, SR1068
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | H | D | d2 | Materiál | d1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,7776 Kč - 41,0311 Kč | 235 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
2.937 in
74.6 mm
|
2.764 in
70.2 mm
|
LDPE - PIR
|
2.654 in
67.4 mm
|
|
||
| 3,2891 Kč - 6,6755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.449 in
11.4 mm
|
1
|
||
| 4,237 Kč - 10,889 Kč | 1445 Skladem |
0.78 in
19.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 8,1581 Kč - 16,8858 Kč | 55 Skladem |
1.039 in
26.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
LDPE - PIR
|
1.898 in
48.2 mm
|
|
||
| 1,7665 Kč - 4,6317 Kč | 33726 Skladem |
0.484 in
12.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
||
| 1,9103 Kč - 2,2262 Kč | 250 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 4,0071 Kč - 9,9421 Kč | 1584 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.146 in
29.1 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.028 in
26.1 mm
|
1
|
||
| 1,9764 Kč - 3,0744 Kč | 9600 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
| 4,0646 Kč - 8,4429 Kč | 3600 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
LDPE - PIR
|
0.972 in
24.7 mm
|
|
||
| 1,9103 Kč - 2,2262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 1,9103 Kč - 2,2262 Kč | 2000 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 1,1518 Kč - 2,3908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
LDPE - PIR
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 2,7577 Kč - 3,2316 Kč | 24000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 2,3986 Kč - 2,8294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 2,3986 Kč - 2,8294 Kč | 4100 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 2,7577 Kč - 3,2316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
1.661 in
42.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,6482 Kč - 7,3934 Kč | 3500 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 1,465 Kč - 3,0379 Kč | 6000 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
||
| 1,8815 Kč - 4,6554 Kč | 7500 Skladem |
0.539 in
13.7 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 3,1024 Kč - 6,273 Kč | 29000 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku