Zátky se středovým úchytem se snadno zasunou do závitových nebo hladkých otvorů. Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů. Tyto zátky poskytují spolehlivé utěsnění, které zabraňuje vniku nechtěných látek do otevřených profilů nebo otvorů, čímž chrání vnitřní komponenty a zajišťují optimální výkon.
Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt. Zátka chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí během skladování a přepravy.
Všestranné využití.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, oranžová, červená Produktová řada: SR1174, SR1068
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | H | D | d2 | Materiál | d1 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8267 Kč - 4,5198 Kč | 2500 Skladem |
0.539 in
13.7 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
11,7553 Kč - 24,4378 Kč | 500 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.165 in
55.0 mm
|
1
|
||
1,8546 Kč - 2,1613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.571 in
14.5 mm
|
2
|
||
4,9921 Kč - 13,1765 Kč | 968 Skladem |
0.882 in
22.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.528 in
38.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.343 in
34.1 mm
|
1
|
||
10152911 | 3,2769 Kč - 6,6341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
3,1933 Kč - 6,481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.449 in
11.4 mm
|
1
|
||
3,9462 Kč - 8,197 Kč | 2000 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.972 in
24.7 mm
|
1
|
||
7,9205 Kč - 16,394 Kč | 240 Skladem |
1.039 in
26.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.898 in
48.2 mm
|
1
|
||
3,012 Kč - 6,0903 Kč | 34000 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
4,4623 Kč - 11,6444 Kč | 1260 Skladem |
0.78 in
19.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.291 in
32.8 mm
|
1
|
||
1,5896 Kč - 3,3094 Kč | 116 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
1,7151 Kč - 4,4968 Kč | 4140 Skladem |
0.484 in
12.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.646 in
16.4 mm
|
1
|
||
3,3605 Kč - 6,9865 Kč | 2250 Skladem |
0.701 in
17.8 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
3,8904 Kč - 8,6566 Kč | 6300 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
1,4223 Kč - 2,9494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.429 in
10.9 mm
|
1
|
||
7,7392 Kč - 17,2367 Kč | 55 Skladem |
0.72 in
18.3 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.614 in
41.0 mm
|
1
|
||
2,3287 Kč - 2,747 Kč | 100 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.61 in
15.5 mm
|
2
|
||
3,6674 Kč - 4,3367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.161 in
29.5 mm
|
2
|
||
19,2016 Kč - 39,8361 Kč | 240 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
2.937 in
74.6 mm
|
2.764 in
70.2 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.654 in
67.4 mm
|
1
|
||
3,5419 Kč - 7,1781 Kč | 290 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku