Menu Vyhledávání

Zátky se závitem a O-kroužkem

Skladem

Zátky se závitem a těsněním BSP a plynové závity mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj a zabraňuje úniku kapaliny u závitů hydraulických hadic. O-kroužek poskytuje bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, hlíny, nečistot a vlhka do otvoru.

Tyto zátky s o-kroužkem jsou vhodné pro BSP a plynové závity a lze je montovat pomocí klíče, šroubováku nebo rukou.

Běžně se používají v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství, kde těsnění je rozhodující pro zajištění neporušenosti systému.

  • Mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj.
  • Montáž je možná pomocí klíče, šroubováku nebo rukou.
  • Používá se v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-0Produktová řada: SR1125, SR5760

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu SW Barva L Norma závitu Typ Koupit
6,3855 Kč - 6,8272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
13⁄16 in x 12
22.0 mm
žlutá
14.0 mm
UNF
1
6,6794 Kč - 11,9923 Kč 550 Skladem
50.0 mm
1-5/8 in x 12
24.0 mm
žlutá
14.0 mm
UNF
1
5,2609 Kč - 5,7027 Kč 100 Skladem
35.0 mm
11⁄16 in x 12
19.0 mm
žlutá
14.0 mm
UNF
1
2,6746 Kč - 2,9076 Kč 350 Skladem
16.0 mm
7⁄16 in x 20
10.0 mm
žlutá
12.5 mm
UNF
1
12,2154 Kč - 13,2891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
1-7/8 in x 12
30.0 mm
žlutá
14.0 mm
UNF
1
2,1893 Kč - 2,3845 Kč 500 Skladem
14.0 mm
3/8 in x 24
7.0 mm
žlutá
10.0 mm
UNF
1
3,0521 Kč - 3,0521 Kč 207 Skladem
21.0 mm
9⁄16 in x 18
10.0 mm
žlutá
12.5 mm
UNF
1
3,3815 Kč - 3,5983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
5/8 in x 18
13.0 mm
žlutá
12.5 mm
UNF
1
2,51 Kč - 4,5041 Kč 35 Skladem
28.0 mm
7/8 x 14
15.0 mm
žlutá
13.5 mm
UNF
1
2,6304 Kč - 2,8594 Kč 500 Skladem
19.0 mm
1/2 in x 20
10.0 mm
žlutá
12.5 mm
UNF
1
7,5099 Kč - 7,9919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
15⁄16 in x 12
24.0 mm
žlutá
14.0 mm
UNF
1
3,8714 Kč - 3,8714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
3/4 in x 16
13.0 mm
žlutá
13.5 mm
UNF
1
5,1454 Kč - 5,1454 Kč 320 Skladem
31.0 mm
1 in x 14
17.0 mm
žlutá
13.5 mm
UNF
1
5,2799 Kč - 10,5614 Kč 7200 Skladem
16.8 mm
7/16-24
9.5 mm
červená
8.7 mm
UNF
2
7,3243 Kč - 14,429 Kč 400 Skladem
44.2 mm
1 5/16 - 12 in UNF
31.8 mm
červená
15.0 mm
6,4442 Kč - 14,2803 Kč 183 Skladem
38.1 mm
1 3/16 - 12 in UNF
28.6 mm
červená
15.0 mm
13,8748 Kč - 16,5381 Kč 100 Skladem
45.0 mm
M36 x 1.5
24.0 mm
žlutá
12.0 mm
1
47,5467 Kč - 95,2019 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.5 mm
1 7/8 - 12 in UNF
41.3 mm
červená
15.0 mm
2,6224 Kč - 2,6787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
M10 x 1.5
7.0 mm
žlutá
12.0 mm
1
10285718 5,3407 Kč - 5,3407 Kč 28352 Skladem
24.0 mm
M16 x 1.5
13.0 mm
žlutá
12.0 mm
1
  • z/ze 4
Závity UNF 13⁄16 in x 12 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287019

Cenové rozmezí
6,8272 Kč - 6,3855 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    13⁄16 in x 12
Závity UNF 1-5/8 in x 12 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287026

Cenové rozmezí
11,9923 Kč - 6,6794 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    1-5/8 in x 12
Závity UNF 11⁄16 in x 12 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285848

Cenové rozmezí
5,7027 Kč - 5,2609 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    11⁄16 in x 12
Závity UNF 7⁄16 in x 20 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286968

Cenové rozmezí
2,9076 Kč - 2,6746 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    7⁄16 in x 20
Závity UNF 1-7/8 in x 12 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287033

Cenové rozmezí
13,2891 Kč - 12,2154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    1-7/8 in x 12
Závity UNF 3/8 in x 24 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286951

Cenové rozmezí
2,3845 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in x 24
Závity UNF 9⁄16 in x 18 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286982

Cenové rozmezí
3,0521 Kč - 3,0521 Kč

Skladové zásoby
207 Skladem
Parametry
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    9⁄16 in x 18
Závity UNF 5/8 in x 18 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285824

Cenové rozmezí
3,5983 Kč - 3,3815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in x 18
Zátky závitové Závity UNF 7/8 x 14 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287002

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8 x 14
Závity UNF 1/2 in x 20 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286975

Cenové rozmezí
2,8594 Kč - 2,6304 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in x 20
Závity UNF 15⁄16 in x 12 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285855

Cenové rozmezí
7,9919 Kč - 7,5099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    15⁄16 in x 12
Závity UNF 3/4 in x 16 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286999

Cenové rozmezí
3,8714 Kč - 3,8714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in x 16
Závity UNF 1 in x 14 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285831

Cenové rozmezí
5,1454 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
320 Skladem
Parametry
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Velikost závitu
    1 in x 14
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 7/16-24 polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10149409

Cenové rozmezí
10,5614 Kč - 5,2799 Kč

Skladové zásoby
7200 Skladem
Parametry
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    7/16-24
Zátky závitové Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10310946

Cenové rozmezí
14,429 Kč - 7,3243 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • D
    44.2 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    31.8 mm
  • Velikost závitu
    1 5/16 - 12 in UNF
Zátky závitové Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10149379

Cenové rozmezí
14,2803 Kč - 6,4442 Kč

Skladové zásoby
183 Skladem
Parametry
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Velikost závitu
    1 3/16 - 12 in UNF
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M36 x 1.5 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286890

Cenové rozmezí
16,5381 Kč - 13,8748 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • D
    45.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    M36 x 1.5
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10149393

Cenové rozmezí
95,2019 Kč - 47,5467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    55.5 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    41.3 mm
  • Velikost závitu
    1 7/8 - 12 in UNF
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M10 x 1.5 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286852

Cenové rozmezí
2,6787 Kč - 2,6224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M16 x 1.5 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285718

Cenové rozmezí
5,3407 Kč - 5,3407 Kč

Skladové zásoby
28352 Skladem
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5