Zátky se závitem a těsněním BSP a plynové závity mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj a zabraňuje úniku kapaliny u závitů hydraulických hadic. O-kroužek poskytuje bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, hlíny, nečistot a vlhka do otvoru.
Tyto zátky s o-kroužkem jsou vhodné pro BSP a plynové závity a lze je montovat pomocí klíče, šroubováku nebo rukou.
Běžně se používají v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství, kde těsnění je rozhodující pro zajištění neporušenosti systému.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-0Produktová řada: SR1125, SR5760
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | SW | Barva | L | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4562 Kč - 6,4562 Kč | 540 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
||
| 22,3531 Kč - 26,8153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
| 3,0259 Kč - 3,0259 Kč | 500 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1.0
|
0.236 in
6.0 mm
|
žlutá
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1
|
||
| 11,1696 Kč - 11,1696 Kč | 572 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M26 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
||
| 4,5041 Kč - 4,5041 Kč | 7800 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
M14 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
||
| 23,134 Kč - 27,6799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
| 3,6674 Kč - 3,6674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1
|
||
| 8,4643 Kč - 10,1376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1.5
|
0.669 in
17.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
||
| 5,2799 Kč - 10,3383 Kč | 1900 Skladem |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
červená
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
|
||
| 3,7501 Kč - 8,3301 Kč | 7650 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
červená
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
||
| 10285718 | 5,3407 Kč - 5,3407 Kč | 28352 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
|
| 6,4442 Kč - 14,2803 Kč | 183 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 7,3243 Kč - 14,429 Kč | 400 Skladem |
1.74 in
44.2 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
1.252 in
31.8 mm
|
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 20,4159 Kč - 40,9071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 5,1039 Kč - 10,1152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.02 in
25.9 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
0.689 in
17.5 mm
|
červená
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
|
||
| 4,1968 Kč - 11,5283 Kč | 1250 Skladem |
1.248 in
31.7 mm
|
1 - 14 in UNF
|
0.874 in
22.2 mm
|
červená
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
||
| 3,6674 Kč - 3,6674 Kč | 11600 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
||
| 12,4942 Kč - 12,4942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
||
| 20,0383 Kč - 20,0383 Kč | 50 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
| 5,2934 Kč - 10,4871 Kč | 3400 Skladem |
0.819 in
20.8 mm
|
5/8 - 18 in UNF
|
0.563 in
14.3 mm
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm