Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - kulaté – kovové

Skladem

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

Kovové závity umožňují hladké, bezpečné a trvanlivé uchycení a dvoudílné výlisky se snadno vsunou do trubek.Vnitřní závit pro nastavitelné nožičky a konzoly.Jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z lité hliníkové slitiny. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), polyamid Barva: černá, šedá Produktová řada: SR1571, SR5438

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 84
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H Barva Velikost šroubu h Maximální statická nosnost D Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn Koupit
472,9579 Kč - 559,2509 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
černá
M20
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
241,3939 Kč - 285,2495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
černá
M20
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
418,8103 Kč - 1 259,4325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
černá
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
15,0817 Kč - 32,5025 Kč 200 Skladem
20.0 mm
šedá
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
460,2674 Kč - 1 378,9407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
černá
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
390,4053 Kč - 461,7037 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0 mm
černá
M16
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
6,8774 Kč - 14,8009 Kč 485 Skladem
20.0 mm
šedá
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
19,187 Kč - 41,3619 Kč 480 Skladem
černá
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
14,4184 Kč - 31,0894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
šedá
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
503,5792 Kč - 1 438,6948 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
černá
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
13,0781 Kč - 28,1887 Kč 2240 Skladem
20.0 mm
šedá
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10,9185 Kč - 24,2846 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.5 mm
černá
23.5 mm
25.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
13,403 Kč - 28,9325 Kč 175 Skladem
20.0 mm
šedá
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
14,7568 Kč - 31,7588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
šedá
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10,3027 Kč - 22,2385 Kč 3975 Skladem
20.0 mm
šedá
20.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
9,9777 Kč - 21,4947 Kč 1700 Skladem
20.0 mm
šedá
20.0 mm
5.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
4,9414 Kč - 10,6358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
šedá
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
7,3513 Kč - 15,8422 Kč 800 Skladem
20.0 mm
šedá
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
6,9587 Kč - 15,024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
šedá
20.0 mm
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
13,755 Kč - 29,6762 Kč 66 Skladem
20.0 mm
šedá
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • z/ze 5
Round Round Threaded Inserts - Metal 42.0 mm Black PA

10637630

Cenové rozmezí
559,2509 Kč - 472,9579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274378

Cenové rozmezí
285,2495 Kč - 241,3939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274453

Cenové rozmezí
1 259,4325 Kč - 418,8103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M12
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303979

Cenové rozmezí
32,5025 Kč - 15,0817 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274491

Cenové rozmezí
1 378,9407 Kč - 460,2674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274446

Cenové rozmezí
461,7037 Kč - 390,4053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M16
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303887

Cenové rozmezí
14,8009 Kč - 6,8774 Kč

Skladové zásoby
485 Skladem
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm HDPE Black

10164112

Cenové rozmezí
41,3619 Kč - 19,187 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.5 mm | 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
2 Threaded Insert M12 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304044

Cenové rozmezí
31,0894 Kč - 14,4184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274507

Cenové rozmezí
1 438,6948 Kč - 503,5792 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost šroubu
    M20
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303795

Cenové rozmezí
28,1887 Kč - 13,0781 Kč

Skladové zásoby
2240 Skladem
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Threaded Insert M8 Round 2.0 mm HDPE Black

10396513

Cenové rozmezí
24,2846 Kč - 10,9185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    23.5 mm
  • h
    23.5 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303870

Cenové rozmezí
28,9325 Kč - 13,403 Kč

Skladové zásoby
175 Skladem
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304068

Cenové rozmezí
31,7588 Kč - 14,7568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303924

Cenové rozmezí
22,2385 Kč - 10,3027 Kč

Skladové zásoby
3975 Skladem
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303917

Cenové rozmezí
21,4947 Kč - 9,9777 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • D
    5.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303832

Cenové rozmezí
10,6358 Kč - 4,9414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303849

Cenové rozmezí
15,8422 Kč - 7,3513 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303894

Cenové rozmezí
15,024 Kč - 6,9587 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303818

Cenové rozmezí
29,6762 Kč - 13,755 Kč

Skladové zásoby
66 Skladem
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in