Menu Vyhledávání

Zátky se závitem – metrické

Skladem

Opravné závitové vložky slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.

Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném povolování a dotahování šroubu. Po upevnění poskytují bezpečný spoj, který se nepohne.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky.

  • Opravné závitové vložky slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity.
  • Pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném povolováním a dotahováním šroubu.
  • Po upevnění nabízí bezpečný spoj, který se nepohne.
Materiál: ocel uhlíková, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 66
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Typ vložky Int. d1 tol. 6H Materiál E x t. thread type d2 Koupit
235,4046 Kč - 392,341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
15/16"
0.87
pro vysokou zátěž
M16 x 2.00
ocel uhlíková
UNF
276,805 Kč - 461,1812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
29/64"
0.4
pro vysokou zátěž
M8 x 1.25
ocel nerezavějící AISI 303
UNC
109,5185 Kč - 182,4506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
21/64"
0.31
pro vysokou zátěž
M6 x 1.00
ocel uhlíková
UNC
238,5337 Kč - 397,3957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
22.5
24.0
pro vysokou zátěž
M18 x 1.50
ocel uhlíková
Fine
71,9693 Kč - 119,8686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
10.8
12.0
pro vysokou zátěž
M 6 x 1.00
ocel uhlíková
Fine
238,5337 Kč - 397,3957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
28.0
30.0
pro vysokou zátěž
M20 x 1.50
ocel uhlíková
Non-Std
451,5532 Kč - 752,6689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
31.0
33.0
pro vysokou zátěž
M24 x 2.00
ocel uhlíková
Non-Std
673,96 Kč - 1 123,3469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
28.0
30.0
pro vysokou zátěž
M20 x 2.50
ocel nerezavějící AISI 303
Non-Std
1 144,2878 Kč - 1 907,3068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
31.0
33.0
pro vysokou zátěž
M24 x 2.00
ocel nerezavějící AISI 303
Non-Std
298,468 Kč - 497,5269 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
20.5
22.0
pro vysokou zátěž
M16 x 2.00
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
151,4003 Kč - 252,2536 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
18.8
20.0
pro vysokou zátěž
M14 x 2.00
ocel uhlíková
Fine
50,0656 Kč - 83,5229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
6.9
8.0
Tenkostěnné
M 5 x 0.80
ocel uhlíková
Coarse
215,6672 Kč - 359,3651 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
14.8
16.0
pro vysokou zátěž
M10 x 1.50
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
60,175 Kč - 100,1312 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
8.8
10.0
pro vysokou zátěž
M 5 x 0.80
ocel uhlíková
Fine
116,7395 Kč - 194,4856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
6.9
8.0
Tenkostěnné
M5 x 0.80
ocel nerezavějící AISI 303
Coarse
135,5141 Kč - 225,7766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
12.8
14.0
Tenkostěnné
M10 x 1.50
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
89,059 Kč - 148,2712 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
14.8
16.0
pro vysokou zátěž
M10 x 1.50
ocel uhlíková
Fine
372,1222 Kč - 620,2839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
28.0
30.0
pro vysokou zátěž
M20 x 2.50
ocel uhlíková
Non-Std
160,3062 Kč - 267,177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Fine
20.5
22.0
pro vysokou zátěž
M16 x 1.50
ocel uhlíková
Fine
115,0546 Kč - 191,5972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Coarse
10.8
12.0
pro vysokou zátěž
M6 x 1.00
ocel nerezavějící AISI 303
Fine
  • z/ze 4
Závitová vložka 0.87 M16 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20218119

Cenové rozmezí
392,341 Kč - 235,4046 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Závitová vložka 0.4 M8 x 1.25 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20218010

Cenové rozmezí
461,1812 Kč - 276,805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
Závitová vložka 0.31 M6 x 1.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20218065

Cenové rozmezí
182,4506 Kč - 109,5185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
Závitová vložka 24.0 M18 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217556

Cenové rozmezí
397,3957 Kč - 238,5337 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M18 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    24.0
Závitová vložka 12.0 M 6 x 1.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217440

Cenové rozmezí
119,8686 Kč - 71,9693 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M 6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Závitová vložka 30.0 M20 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217563

Cenové rozmezí
397,3957 Kč - 238,5337 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Závitová vložka 33.0 M24 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217969

Cenové rozmezí
752,6689 Kč - 451,5532 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Závitová vložka 30.0 M20 x 2.50 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217716

Cenové rozmezí
1 123,3469 Kč - 673,96 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 2.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Závitová vložka 33.0 M24 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217754

Cenové rozmezí
1 907,3068 Kč - 1 144,2878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Závitová vložka 22.0 M16 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217686

Cenové rozmezí
497,5269 Kč - 298,468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Závitová vložka 20.0 M14 x 2.00 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217488

Cenové rozmezí
252,2536 Kč - 151,4003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Závitová vložka 8.0 M 5 x 0.80 Tenkostěnné ocel uhlíková

20217761

Cenové rozmezí
83,5229 Kč - 50,0656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M 5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Závitová vložka 16.0 M10 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217631

Cenové rozmezí
359,3651 Kč - 215,6672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Závitová vložka 10.0 M 5 x 0.80 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217914

Cenové rozmezí
100,1312 Kč - 60,175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M 5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Závitová vložka 8.0 M5 x 0.80 Tenkostěnné ocel nerezavějící AISI 303

20217815

Cenové rozmezí
194,4856 Kč - 116,7395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Závitová vložka 14.0 M10 x 1.50 Tenkostěnné ocel nerezavějící AISI 303

20217846

Cenové rozmezí
225,7766 Kč - 135,5141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    Tenkostěnné
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Závitová vložka 16.0 M10 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217464

Cenové rozmezí
148,2712 Kč - 89,059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Závitová vložka 30.0 M20 x 2.50 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217501

Cenové rozmezí
620,2839 Kč - 372,1222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 2.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Závitová vložka 22.0 M16 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

20217549

Cenové rozmezí
267,177 Kč - 160,3062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Závitová vložka 12.0 M6 x 1.00 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

20217600

Cenové rozmezí
191,5972 Kč - 115,0546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ vložky
    pro vysokou zátěž
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0