Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - ochranné

Skladem

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná zátka chrání před nečistotami, prachem, nečistotami a vlhkostí pronikajících otvorem.Používají se v různých odvětvích včetně hydrauliky, pneumatiky a všeobecného strojírenství. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid 6, polyamid, LDPE - PIR Barva: červená, přírodní Produktová řada: SR1002, SR5757, SR1054

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 63
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva H L Norma závitu Typ Koupit
5,4244 Kč - 11,1847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
červená
32.2 mm
13.8 mm
2,51 Kč - 5,2706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
červená
27.1 mm
11.0 mm
6,8049 Kč - 8,8865 Kč 1500 Skladem
18.5 mm
M14 x 1.5
červená
17.2 mm
9.5 mm
5,4244 Kč - 11,1847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
červená
32.0 mm
13.7 mm
15,8968 Kč - 32,9414 Kč 360 Skladem
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
červená
39.2 mm
16.7 mm
3,8766 Kč - 8,1204 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
červená
32.5 mm
13.8 mm
3,6534 Kč - 7,5918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
červená
31.6 mm
13.5 mm
3,3745 Kč - 7,4999 Kč 4900 Skladem
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
červená
24.8 mm
10.0 mm
6,01 Kč - 15,0917 Kč 1336 Skladem
31.3 mm
M25 x 1.5
červená
18.5 mm
14.0 mm
2,1613 Kč - 4,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
červená
19.7 mm
7.4 mm
4,2112 Kč - 8,7332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
červená
31.6 mm
13.5 mm
7,0699 Kč - 15,7046 Kč 6060 Skladem
32.7 mm
M26 x 1.5
červená
18.7 mm
13.5 mm
3,2351 Kč - 6,7338 Kč 5000 Skladem
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
červená
22.6 mm
9.0 mm
15,4645 Kč - 32,0986 Kč 200 Skladem
63.7 mm
M52 x 1.5
červená
21.5 mm
15.5 mm
2,8446 Kč - 5,8758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
červená
15.3 mm
10.5 mm
12,9963 Kč - 26,9659 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
červená
30.2 mm
12.9 mm
4,5041 Kč - 9,4993 Kč 12050 Skladem
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
červená
32.1 mm
13.6 mm
2,2729 Kč - 4,7419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
červená
23.5 mm
9.5 mm
7,4602 Kč - 15,4748 Kč 1200 Skladem
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
červená
27.3 mm
16.0 mm
2,51 Kč - 5,2169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
červená
27.1 mm
7.1 mm
  • z/ze 4
Zátky závitové Závity UNF LDPE - PIR červená

10071045

Cenové rozmezí
11,1847 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Velikost závitu
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF LDPE - PIR červená

10072011

Cenové rozmezí
5,2706 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové závity metrické LDPE - PIR červená

10082997

Cenové rozmezí
8,8865 Kč - 6,8049 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    M14 x 1.5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF LDPE - PIR červená

10084618

Cenové rozmezí
11,1847 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Velikost závitu
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF LDPE - PIR červená

10082492

Cenové rozmezí
32,9414 Kč - 15,8968 Kč

Skladové zásoby
360 Skladem
Parametry
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Velikost závitu
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF LDPE - PIR červená

10071465

Cenové rozmezí
8,1204 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF LDPE - PIR červená

10086742

Cenové rozmezí
7,5918 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Velikost závitu
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF LDPE - PIR červená

10087558

Cenové rozmezí
7,4999 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové závity metrické LDPE - PIR červená

10083031

Cenové rozmezí
15,0917 Kč - 6,01 Kč

Skladové zásoby
1336 Skladem
Parametry
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M25 x 1.5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF LDPE - PIR červená

10071847

Cenové rozmezí
4,4662 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF LDPE - PIR červená

10086933

Cenové rozmezí
8,7332 Kč - 4,2112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Velikost závitu
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové závity metrické LDPE - PIR červená

10083048

Cenové rozmezí
15,7046 Kč - 7,0699 Kč

Skladové zásoby
6060 Skladem
Parametry
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Velikost závitu
    M26 x 1.5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové UNF/JIC LDPE - PIR červená

10083079

Cenové rozmezí
6,7338 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové závity metrické LDPE - PIR červená

10083055

Cenové rozmezí
32,0986 Kč - 15,4645 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Velikost závitu
    M52 x 1.5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF LDPE - PIR červená

10071786

Cenové rozmezí
5,8758 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF LDPE - PIR červená

10082485

Cenové rozmezí
26,9659 Kč - 12,9963 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Velikost závitu
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF LDPE - PIR červená

10070543

Cenové rozmezí
9,4993 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
12050 Skladem
Parametry
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Velikost závitu
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF LDPE - PIR červená

10071779

Cenové rozmezí
4,7419 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF LDPE - PIR červená

10071700

Cenové rozmezí
15,4748 Kč - 7,4602 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF LDPE - PIR červená

10083062

Cenové rozmezí
5,2169 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Velikost závitu
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)