Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - ochranné PCR

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ochranné zátky se závitem chrání závity a armatury před poškozením během výroby, skladování a přepravy a zajišťují, že zůstanou v dobrém stavu a připraveny k použití, kdykoliv je třeba. Udržují kontaminanty, jako je špína, prach, nečistoty a vlhkost, mimo otvor.

Kryjí počáteční závit standardních vnitřních závitů. Jsou vhodné pro různá průmyslová odvětví, včetně hydrauliky a strojírenství. Pokrývají širokou škálu velikostí závitů, které splňují metrické, plynové a UNF standardy.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTFUPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 25
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu D H h Norma závitu Koupit
10,8121 Kč - 16,8188 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2" x 11
73.7 mm
17.5 mm
10.7 mm
GAS
2,0009 Kč - 3,1125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8" x 19
22.9 mm
12.0 mm
5.5 mm
GAS
3,3064 Kč - 5,1434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.1/16" x 12
33.4 mm
18.4 mm
13.8 mm
UNF
1,9646 Kč - 3,056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20 x 2
26.3 mm
18.2 mm
14.0 mm
Metrický
1,8602 Kč - 2,8937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4" x 19
18.8 mm
12.8 mm
6.5 mm
GAS
1,3774 Kč - 2,1427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/8" x 28
16.4 mm
10.5 mm
4.2 mm
GAS
3,1522 Kč - 4,9034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20 x 1.5
26.3 mm
18.2 mm
14.0 mm
Metrický
2,2037 Kč - 3,428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14 x 1.5
18.5 mm
17.2 mm
9.5 mm
Metrický
1,6946 Kč - 2,6361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14 x 2
18.5 mm
17.2 mm
9.5 mm
Metrický
2,2241 Kč - 3,4597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9/16" x 18
22.6 mm
15.4 mm
10.7 mm
UNF
1,6084 Kč - 2,502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
15.3 mm
14.6 mm
10.4 mm
Metrický
2,5442 Kč - 3,9576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2" x 14
28.0 mm
17.3 mm
10.3 mm
GAS
3,2894 Kč - 5,1169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M26 x 1.5
32.7 mm
18.7 mm
13.8 mm
Metrický
1,4183 Kč - 2,2062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2" x 20
18.5 mm
15.3 mm
10.5 mm
UNF
1,5222 Kč - 2,3679 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7/16" x 20
17.2 mm
15.4 mm
10.1 mm
UNF
6,6821 Kč - 10,3944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,1/4" x 11
49.9 mm
20.9 mm
15.0 mm
GAS
1,8715 Kč - 2,9113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M18 x 2.5
24.4 mm
18.3 mm
13.7 mm
Metrický
3,5979 Kč - 5,5968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1" x 11
39.8 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
3,5979 Kč - 5,5968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5/16" x 12
39.3 mm
16.3 mm
11.0 mm
UNF
2,039 Kč - 3,1718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1
15.3 mm
14.6 mm
10.4 mm
Metrický
  • z/ze 2
Zátky závitové 2" x 11 GAS LDPE - PCR zelená

20751012

Cenové rozmezí
16,8188 Kč - 10,8121 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    17.5 mm
  • D
    73.7 mm
  • h
    10.7 mm
  • Velikost závitu
    2" x 11
  • Norma závitu
    GAS
Zátky závitové 3/8" x 19 GAS LDPE - PCR zelená

20750954

Cenové rozmezí
3,1125 Kč - 2,0009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • h
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    3/8" x 19
  • Norma závitu
    GAS
Zátky závitové 1.1/16" x 12 UNF LDPE - PCR zelená

20751166

Cenové rozmezí
5,1434 Kč - 3,3064 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    18.4 mm
  • D
    33.4 mm
  • h
    13.8 mm
  • Velikost závitu
    1.1/16" x 12
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové M20 x 2 LDPE - PCR zelená

20751098

Cenové rozmezí
3,056 Kč - 1,9646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    18.2 mm
  • D
    26.3 mm
  • h
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 2
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové 1/4" x 19 GAS LDPE - PCR zelená

20750947

Cenové rozmezí
2,8937 Kč - 1,8602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.8 mm
  • D
    18.8 mm
  • h
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    1/4" x 19
  • Norma závitu
    GAS
Zátky závitové 1/8" x 28 GAS LDPE - PCR zelená

20750930

Cenové rozmezí
2,1427 Kč - 1,3774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    10.5 mm
  • D
    16.4 mm
  • h
    4.2 mm
  • Velikost závitu
    1/8" x 28
  • Norma závitu
    GAS
Zátky závitové M20 x 1.5 LDPE - PCR zelená

20751081

Cenové rozmezí
4,9034 Kč - 3,1522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    18.2 mm
  • D
    26.3 mm
  • h
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové M14 x 1.5 LDPE - PCR zelená

20751043

Cenové rozmezí
3,428 Kč - 2,2037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    17.2 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    M14 x 1.5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové M14 x 2 LDPE - PCR zelená

20751050

Cenové rozmezí
2,6361 Kč - 1,6946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    17.2 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    M14 x 2
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové 9/16" x 18 UNF LDPE - PCR zelená

20751142

Cenové rozmezí
3,4597 Kč - 2,2241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    15.4 mm
  • D
    22.6 mm
  • h
    10.7 mm
  • Velikost závitu
    9/16" x 18
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové M10 x 1.5 LDPE - PCR zelená

20751036

Cenové rozmezí
2,502 Kč - 1,6084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    14.6 mm
  • D
    15.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové 1/2" x 14 GAS LDPE - PCR zelená

20750961

Cenové rozmezí
3,9576 Kč - 2,5442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    17.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Velikost závitu
    1/2" x 14
  • Norma závitu
    GAS
Zátky závitové M26 x 1.5 LDPE - PCR zelená

20751111

Cenové rozmezí
5,1169 Kč - 3,2894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    18.7 mm
  • D
    32.7 mm
  • h
    13.8 mm
  • Velikost závitu
    M26 x 1.5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové 1/2" x 20 UNF LDPE - PCR zelená

20751135

Cenové rozmezí
2,2062 Kč - 1,4183 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    15.3 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Velikost závitu
    1/2" x 20
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR zelená

20751128

Cenové rozmezí
2,3679 Kč - 1,5222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    15.4 mm
  • D
    17.2 mm
  • h
    10.1 mm
  • Velikost závitu
    7/16" x 20
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 1,1/4" x 11 GAS LDPE - PCR zelená

20750992

Cenové rozmezí
10,3944 Kč - 6,6821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    20.9 mm
  • D
    49.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    1,1/4" x 11
  • Norma závitu
    GAS
Zátky závitové M18 x 2.5 LDPE - PCR zelená

20751074

Cenové rozmezí
2,9113 Kč - 1,8715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    18.3 mm
  • D
    24.4 mm
  • h
    13.7 mm
  • Velikost závitu
    M18 x 2.5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové 1" x 11 GAS LDPE - PCR zelená

20750985

Cenové rozmezí
5,5968 Kč - 3,5979 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    16.9 mm
  • D
    39.8 mm
  • h
    10.8 mm
  • Velikost závitu
    1" x 11
  • Norma závitu
    GAS
Zátky závitové 1.5/16" x 12 UNF LDPE - PCR zelená

20751173

Cenové rozmezí
5,5968 Kč - 3,5979 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    16.3 mm
  • D
    39.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    1.5/16" x 12
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové M10 x 1 LDPE - PCR zelená

20751029

Cenové rozmezí
3,1718 Kč - 2,039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    14.6 mm
  • D
    15.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1
  • Norma závitu
    Metrický