Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - ochranné PCR

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ochranné zátky se závitem chrání závity a armatury před poškozením během výroby, skladování a přepravy a zajišťují, že zůstanou v dobrém stavu a připraveny k použití, kdykoliv je třeba. Udržují kontaminanty, jako je špína, prach, nečistoty a vlhkost, mimo otvor.

Kryjí počáteční závit standardních vnitřních závitů. Jsou vhodné pro různá průmyslová odvětví, včetně hydrauliky a strojírenství. Pokrývají širokou škálu velikostí závitů, které splňují metrické, plynové a UNF standardy.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTFUPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 25
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu D H h Norma závitu Koupit
3,3064 Kč - 5,1434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.1/16" x 12
33.4 mm
18.4 mm
13.8 mm
UNF
2,0644 Kč - 3,2113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20 x 2.5
26.3 mm
18.2 mm
14.0 mm
Metrický
10,8121 Kč - 16,8188 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2" x 11
73.7 mm
17.5 mm
10.7 mm
GAS
1,7831 Kč - 2,7737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16 x 1.5
22.0 mm
17.2 mm
12.5 mm
Metrický
3,2894 Kč - 5,1169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/4" x 14
32.3 mm
17.0 mm
11.0 mm
GAS
  • z/ze 2
Zátky závitové 1.1/16" x 12 UNF LDPE - PCR zelená

20751166

Cenové rozmezí
5,1434 Kč - 3,3064 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    18.4 mm
  • D
    33.4 mm
  • h
    13.8 mm
  • Velikost závitu
    1.1/16" x 12
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové M20 x 2.5 LDPE - PCR zelená

20751104

Cenové rozmezí
3,2113 Kč - 2,0644 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    18.2 mm
  • D
    26.3 mm
  • h
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 2.5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové 2" x 11 GAS LDPE - PCR zelená

20751012

Cenové rozmezí
16,8188 Kč - 10,8121 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    17.5 mm
  • D
    73.7 mm
  • h
    10.7 mm
  • Velikost závitu
    2" x 11
  • Norma závitu
    GAS
Zátky závitové M16 x 1.5 LDPE - PCR zelená

20751067

Cenové rozmezí
2,7737 Kč - 1,7831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    17.2 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové 3/4" x 14 GAS LDPE - PCR zelená

20750978

Cenové rozmezí
5,1169 Kč - 3,2894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    17.0 mm
  • D
    32.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4" x 14
  • Norma závitu
    GAS