Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - ochranné

Skladem

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

  • Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them onto the pipe or tube.
  • The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid Barva: červená, přírodní Produktová řada: SR1002, SR5757, SR1054

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 63
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva H L Norma závitu Typ Koupit
2,4124 Kč - 5,0024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.8 mm
1/4"
červená
12.8 mm
6.5 mm
Závity plynotěsné (G)
2
10,305 Kč - 42,9769 Kč 50 Skladem
16.0 mm
1/4"
přírodní
7.0 mm
Závity plynotěsné (G)
3
25,4348 Kč - 94,2276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0 mm
1"
přírodní
21.0 mm
11.0 mm
Závity plynotěsné (G)
3
2,0079 Kč - 4,1904 Kč 4072 Skladem
21.0 mm
3/8"
červená
12.3 mm
6.3 mm
Závity plynotěsné (G)
1
3,765 Kč - 7,814 Kč 6600 Skladem
28.0 mm
1/2"
červená
17.0 mm
10.7 mm
Závity plynotěsné (G)
2
3,0957 Kč - 9,2695 Kč 48830 Skladem
23.5 mm
M18 x 1.5
červená
18.2 mm
13.5 mm
závity metrické
2
2,9562 Kč - 6,1439 Kč 817 Skladem
27.0 mm
1/2"
červená
12.8 mm
6.8 mm
Závity plynotěsné (G)
1
2,2729 Kč - 4,719 Kč 5500 Skladem
16.4 mm
1/8"
červená
14.7 mm
4.2 mm
Závity plynotěsné (G)
2
13,7353 Kč - 27,5788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.5 mm
1-1/4"
červená
19.4 mm
15.0 mm
Závity plynotěsné (G)
2
2,6076 Kč - 5,646 Kč 2215 Skladem
15.3 mm
M10 x 1
červená
14.6 mm
10.4 mm
závity metrické
2
5,5639 Kč - 10,1888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.3 mm
M20 x 1.5
červená
18.1 mm
14.0 mm
závity metrické
2
5,6335 Kč - 14,4023 Kč 150 Skladem
38.0 mm
7/8"
červená
31.6 mm
13.5 mm
Závity plynotěsné (G)
2
4,6295 Kč - 9,4227 Kč 4034 Skladem
32.3 mm
3/4"
červená
28.0 mm
11.0 mm
Závity plynotěsné (G)
2
9,5799 Kč - 39,7595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
1/8"
přírodní
15.2 mm
7.0 mm
Závity plynotěsné (G)
3
10082409 6,2052 Kč - 12,7935 Kč 1050 Skladem
36.8 mm
13⁄16 in x 12
červená
31.8 mm
13.5 mm
Závity UNF
2
3,0677 Kč - 6,458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.6 mm
9⁄16 in x 18
červená
26.1 mm
10.7 mm
Závity UNF
2
5,8427 Kč - 12,487 Kč 14400 Skladem
31.3 mm
M24 x 1.5
červená
18.5 mm
13.8 mm
závity metrické
2
2,2729 Kč - 4,7419 Kč 4400 Skladem
13.7 mm
3/8 in x 24
červená
23.5 mm
9.5 mm
Závity UNF
2
1,6594 Kč - 3,4703 Kč 1470 Skladem
12.3 mm
M8 x 1
červená
14.3 mm
9.5 mm
závity metrické
2
25,7834 Kč - 64,3505 Kč 30 Skladem
105.0 mm
3"
červená
27.8 mm
11.3 mm
Závity plynotěsné (G)
2
  • z/ze 4
Zátky závitové Závity BSPZávity plynotěsné (G) 1/4 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071472

Cenové rozmezí
5,0024 Kč - 2,4124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    1/4"
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
Zátky závitové Závity plynotěsné (G) 1/4 polyamid přírodní

10182727

Cenové rozmezí
42,9769 Kč - 10,305 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • L
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    1/4"
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
  • Typ
    3
Zátky závitové Závity plynotěsné (G) 1 polyamid přírodní

10182765

Cenové rozmezí
94,2276 Kč - 25,4348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    1"
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
Zátky závitové Závity BSPZávity plynotěsné (G) 3/8 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10068540

Cenové rozmezí
4,1904 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
4072 Skladem
Parametry
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Velikost závitu
    3/8"
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
Zátky závitové Závity BSPZávity plynotěsné (G) 1/2 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071489

Cenové rozmezí
7,814 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
6600 Skladem
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2"
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
Zátky závitové závity metrické M18 x 1.5 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071021

Cenové rozmezí
9,2695 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
48830 Skladem
Parametry
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Velikost závitu
    M18 x 1.5
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky závitové Závity BSPZávity plynotěsné (G) 1/2 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10068557

Cenové rozmezí
6,1439 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
817 Skladem
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Velikost závitu
    1/2"
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
Zátky závitové Závity BSPZávity plynotěsné (G) 1/8 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071663

Cenové rozmezí
4,719 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • L
    4.2 mm
  • Velikost závitu
    1/8"
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky závitové Závity BSPZávity plynotěsné (G) 1-1/4 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071038

Cenové rozmezí
27,5788 Kč - 13,7353 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    1-1/4"
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky závitové závity metrické M10 x 1.0 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10082966

Cenové rozmezí
5,646 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
2215 Skladem
Parametry
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky závitové závity metrické M20 x 1.5 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10083017

Cenové rozmezí
10,1888 Kč - 5,5639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky závitové Závity BSPZávity plynotěsné (G) 7/8 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10082386

Cenové rozmezí
14,4023 Kč - 5,6335 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Velikost závitu
    7/8"
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
Zátky závitové Závity BSPZávity plynotěsné (G) 3/4 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071946

Cenové rozmezí
9,4227 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
4034 Skladem
Parametry
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4"
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
Zátky závitové Závity plynotěsné (G) 1/8 polyamid přírodní

10182710

Cenové rozmezí
39,7595 Kč - 9,5799 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    1/8"
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
Zátky závitové Závity UNF 13⁄16 in x 12 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10082409

Cenové rozmezí
12,7935 Kč - 6,2052 Kč

Skladové zásoby
1050 Skladem
Parametry
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Velikost závitu
    13⁄16 in x 12
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky závitové Závity UNF 9⁄16 in x 18 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071694

Cenové rozmezí
6,458 Kč - 3,0677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Velikost závitu
    9⁄16 in x 18
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky závitové závity metrické M24 x 1.5 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10083024

Cenové rozmezí
12,487 Kč - 5,8427 Kč

Skladové zásoby
14400 Skladem
Parametry
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Velikost závitu
    M24 x 1.5
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky závitové Závity UNF 3/8 in x 24 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071779

Cenové rozmezí
4,7419 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
4400 Skladem
Parametry
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in x 24
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky závitové závity metrické M8 x 1.0 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10082959

Cenové rozmezí
3,4703 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
1470 Skladem
Parametry
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • L
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky závitové Závity BSPZávity plynotěsné (G) 3 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10070482

Cenové rozmezí
64,3505 Kč - 25,7834 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • L
    11.3 mm
  • Velikost závitu
    3"
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)