Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Produktová řada: SR1126
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | SW1 | Velikost závitu | Barva | h | H | SW2 | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0996 Kč - 4,7132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
M26 x 1.5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
závity metrické
|
||
| 3,6813 Kč - 4,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8
|
žlutá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
Závity UNF
|
||
| 2,1475 Kč - 2,1475 Kč | 10000 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8
|
žlutá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,1594 Kč - 5,9264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
1-3/16
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Závity UNF
|
||
| 2,2589 Kč - 2,5658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závity UNF
|
||
| 4,0857 Kč - 4,7132 Kč | 3850 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
žlutá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Závity UNF
|
||
| 3,3327 Kč - 3,8904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M22 x 1.5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
závity metrické
|
||
| 2,0777 Kč - 2,3705 Kč | 6990 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
žlutá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Závity UNF
|
||
| 2,0777 Kč - 2,3705 Kč | 33415 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
závity metrické
|
||
| 1,9893 Kč - 2,1475 Kč | 260 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4
|
žlutá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
Závity UNF
|
||
| 10434987 | 2,6609 Kč - 2,6609 Kč | 771 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Závity UNF
|
|
| 3,5419 Kč - 4,03 Kč | 750 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
M25 x 1.5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
závity metrické
|
||
| 13,6098 Kč - 15,5063 Kč | 1900 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
M52 x 2.0
|
žlutá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
závity metrické
|
||
| 6,289 Kč - 7,1395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
1-5/16
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
Závity UNF
|
||
| 10,3607 Kč - 11,7971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 2.0
|
žlutá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
závity metrické
|
||
| 2,775 Kč - 2,775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8
|
žlutá
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Závity UNF
|
||
| 2,4402 Kč - 2,775 Kč | 2990 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
9/16
|
žlutá
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Závity UNF
|
||
| 4,7271 Kč - 5,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Závity UNF
|
||
| 7,8089 Kč - 27,2723 Kč | 150 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
Závity UNF
|
||
| 2,6912 Kč - 3,012 Kč | 17040 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M18 x 1.5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
závity metrické
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku