Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Produktová řada: SR1126
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | SW1 | Velikost závitu | Barva | h | H | SW2 | Norma závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0618 Kč - 5,7591 Kč | 1900 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Závity BSP
|
||
27,652 Kč - 31,2775 Kč | 7889 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
Závity BSP
|
||
2,4263 Kč - 2,761 Kč | 5786 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
1/4
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závity BSP
|
||
8,6176 Kč - 8,6176 Kč | 4900 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
Závity BSP
|
||
2,8028 Kč - 3,1933 Kč | 4600 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
3/8
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
Závity BSP
|
||
22,0882 Kč - 25,1001 Kč | 4000 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
2-1/4
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
Závity BSP
|
||
3,0399 Kč - 3,4443 Kč | 1900 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
1/2
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Závity BSP
|
||
1,8825 Kč - 2,1475 Kč | 10000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8
|
žlutá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Závity BSP
|
||
13,7214 Kč - 15,5063 Kč | 1800 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/2
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
Závity BSP
|
||
14,1119 Kč - 14,1119 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/4
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Závity BSP
|
||
3,4025 Kč - 3,8904 Kč | 500 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
Závity BSP
|
||
317,74 Kč - 667,2541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4
|
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Závity BSP
|
||
19,5642 Kč - 22,2276 Kč | 200 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
2
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
Závity BSP
|
||
5,8961 Kč - 6,6516 Kč | 1000 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Závity BSP
|
||
3,0448 Kč - 3,0448 Kč | 8000 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Závity UNF
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku