Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky s drážkou jsou vyrobeny s dvojitým těsnicím kroužkem ve spodní části příruby pro zajištění bezpečného a spolehlivého utěsnění. Design zahrnuje pět kompletních závitů pro bezpečné uchycení. Nabízí ochranu proti špíně, prachu, nečistotám, zbytkům kapalin a korozi. Hlava je navržena tak, aby zachytila kapaliny, když je zátka uvnitř.
Tyto těsnicí zátky mají snadnou montáž i demontáž rukou. Šestihranná hlava umožňuje vložení i vytažení zátky použitím šroubováku, francouzského nebo nástrčného klíče. Tento sortiment zahrnuje rozsáhlou řadu velikostí pro závity metrické, BSP a UNF.
Mají všestranné využití včetně hydraulických a pneumatických systémů a strojírenského průmyslu obecně.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid, polyethylen Barva: žlutá, modrá Produktová řada: SR1005, SR1007, SR1117
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikosti závitu | h | Barva | Materiál | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,0979 Kč - 16,7892 Kč | 50 Skladem |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
| 9,5241 Kč - 23,825 Kč | 60 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
1-15
|
0.429 in
10.9 mm
|
modrá
|
polyethylen
|
Závity UNF
|
4
|
||
| 8,6038 Kč - 18,7689 Kč | 50 Skladem |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8-15
|
0.5 in
12.7 mm
|
modrá
|
polyethylen
|
Závity UNF
|
4
|
||
| 23,9985 Kč - 28,5584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
| 2,7052 Kč - 3,2211 Kč | 4092 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
| 19,7733 Kč - 23,5523 Kč | 8 Skladem |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
| 10074961 | 3,8486 Kč - 5,5923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen
|
závity metrické
|
2
|
|
| 6,2332 Kč - 14,5555 Kč | 7800 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16-19
|
0.382 in
9.7 mm
|
modrá
|
polyethylen
|
Závity UNF
|
4
|
||
| 6,9723 Kč - 14,0957 Kč | 9696 Skladem |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16-21
|
0.299 in
7.6 mm
|
modrá
|
polyethylen
|
Závity UNF
|
4
|
||
| 6,4424 Kč - 13,0999 Kč | 15513 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8-19
|
0.35 in
8.9 mm
|
modrá
|
polyethylen
|
Závity UNF
|
4
|
||
| 10,2631 Kč - 23,0589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
1-7/8-13
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
Závity UNF
|
3
|
||
| 6,2332 Kč - 10,0355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
| 9,6496 Kč - 21,68 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
1-5/8-13
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
Závity UNF
|
3
|
||
| 3,8486 Kč - 6,1898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.1
|
0.354 in
9.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
| 3,6813 Kč - 5,9677 Kč | 4928 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1.1
|
0.315 in
8.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
| 21,614 Kč - 25,5603 Kč | 684 Skladem |
2.205 in
56.0 mm
|
1-1/2-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
Závity plynotěsné (G)
|
3
|
||
| 4,7829 Kč - 10,8783 Kč | 2564 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
7/8-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
Závity UNF
|
3
|
||
| 7,781 Kč - 17,4665 Kč | 26 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16-13
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
Závity UNF
|
3
|
||
| 10,4026 Kč - 12,3688 Kč | 950 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
| 10,4026 Kč - 12,3688 Kč | 1350 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku