Zátky s drážkou jsou vyrobeny s dvojitým těsnicím kroužkem ve spodní části příruby pro zajištění bezpečného a spolehlivého utěsnění. Design zahrnuje pět kompletních závitů pro bezpečné uchycení. Nabízí ochranu proti špíně, prachu, nečistotám, zbytkům kapalin a korozi. Hlava je navržena tak, aby zachytila kapaliny, když je zátka uvnitř.
Tyto těsnicí zátky mají snadnou montáž i demontáž rukou. Šestihranná hlava umožňuje vložení i vytažení zátky použitím šroubováku, francouzského nebo nástrčného klíče. Tento sortiment zahrnuje rozsáhlou řadu velikostí pro závity metrické, BSP a UNF.
Mají všestranné využití včetně hydraulických a pneumatických systémů a strojírenského průmyslu obecně.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid, polyethylen Barva: žlutá, modrá Produktová řada: SR1005, SR1007, SR1117
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikosti závitu | h | Barva | Materiál | Norma závitu | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,2332 Kč - 14,5555 Kč | 7800 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16-19
|
0.382 in
9.7 mm
|
modrá
|
polyethylen
|
Závity UNF
|
1
|
||
6,4424 Kč - 13,0999 Kč | 17513 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8-19
|
0.35 in
8.9 mm
|
modrá
|
polyethylen
|
Závity UNF
|
1
|
||
8,1157 Kč - 9,6356 Kč | 450 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
11,6715 Kč - 13,8887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
8,6038 Kč - 18,7689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8-15
|
0.5 in
12.7 mm
|
modrá
|
polyethylen
|
Závity UNF
|
1
|
||
7,6416 Kč - 9,0779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
23,9985 Kč - 28,5584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
17,5004 Kč - 20,847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
10,4026 Kč - 12,3688 Kč | 1350 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
10,4026 Kč - 12,3688 Kč | 950 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
14,0979 Kč - 16,7892 Kč | 50 Skladem |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
19,7733 Kč - 23,5523 Kč | 8 Skladem |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
6,7212 Kč - 13,3297 Kč | 5186 Skladem |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4-17
|
0.441 in
11.2 mm
|
modrá
|
polyethylen
|
Závity UNF
|
1
|
||
14,7672 Kč - 17,5561 Kč | 150 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
21,5025 Kč - 25,5184 Kč | 3 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
10074961 | 3,8486 Kč - 5,5923 Kč | 5000 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen
|
závity metrické
|
2
|
|
10,2352 Kč - 22,4461 Kč | 2995 Skladem |
1.311 in
33.3 mm
|
1-1/16-15
|
0.646 in
16.4 mm
|
modrá
|
polyethylen
|
Závity UNF
|
1
|
||
9,5241 Kč - 23,825 Kč | 60 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
1-15
|
0.429 in
10.9 mm
|
modrá
|
polyethylen
|
Závity UNF
|
1
|
||
6,54 Kč - 7,7671 Kč | 300 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
18,0442 Kč - 21,4187 Kč | 40 Skladem |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyamid
|
závity metrické
|
3
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku