Menu Vyhledávání

Zátky Slottex

Skladem

Zátky s drážkou jsou vyrobeny s dvojitým těsnicím kroužkem ve spodní části příruby pro zajištění bezpečného a spolehlivého utěsnění. Design zahrnuje pět kompletních závitů pro bezpečné uchycení. Nabízí ochranu proti špíně, prachu, nečistotám, zbytkům kapalin a korozi. Hlava je navržena tak, aby zachytila kapaliny, když je zátka uvnitř.

Tyto těsnicí zátky mají snadnou montáž i demontáž rukou. Šestihranná hlava umožňuje vložení i vytažení zátky použitím šroubováku, francouzského nebo nástrčného klíče. Tento sortiment zahrnuje rozsáhlou řadu velikostí pro závity metrické, BSP a UNF.

Mají všestranné využití včetně hydraulických a pneumatických systémů a strojírenského průmyslu obecně.

  • Dvojitý těsnicí kroužek pro bezpečné a spolehlivé utěsnění.
  • Chrání před nečistotami a pronikáním vlhkosti.
  • Snadná montáž i demontáž rukou.
  • SR1007, SR1005, SR1117
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid, polyethylen Barva: žlutá, modrá Produktová řada: SR1005, SR1007, SR1117

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 91
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikosti závitu h Barva Materiál Norma závitu Typ Koupit
13,1636 Kč - 26,2765 Kč 310 Skladem
45.0 mm
M36 x 1.6
12.0 mm
žlutá
polyamid
závity metrické
3
12,9823 Kč - 15,4505 Kč 235 Skladem
40.0 mm
M33 x 2.1
13.5 mm
žlutá
polyamid
závity metrické
3
2,7052 Kč - 3,2211 Kč 2092 Skladem
14.5 mm
M10 x 1.6
9.0 mm
žlutá
polyamid
závity metrické
3
6,9723 Kč - 14,0957 Kč 9696 Skladem
15.8 mm
7/16-21
7.6 mm
modrá
polyethylen
Závity UNF
1
4,3925 Kč - 8,6566 Kč 12900 Skladem
17.3 mm
1/2-21
9.1 mm
modrá
polyethylen
Závity UNF
1
8,785 Kč - 10,4165 Kč 8 Skladem
34.0 mm
M28 x 1.6
12.0 mm
žlutá
polyamid
závity metrické
3
11,072 Kč - 13,1217 Kč 450 Skladem
40.0 mm
M32 x 1.6
12.0 mm
žlutá
polyamid
závity metrické
3
3,2351 Kč - 7,2853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
5/8-19
10.0 mm
žlutá
polyamid
Závity UNF
3
4,7829 Kč - 10,8783 Kč 2564 Skladem
28.5 mm
7/8-15
12.0 mm
žlutá
polyamid
Závity UNF
3
2,9283 Kč - 3,4721 Kč 300 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.1
9.0 mm
žlutá
polyamid
závity metrické
3
14,6278 Kč - 23,7484 Kč 3900 Skladem
50.0 mm
1-1/4-12
15.0 mm
žlutá
polyamid
Závity BSP
3
4,1833 Kč - 9,4227 Kč 10 Skladem
26.0 mm
3/4-17
10.0 mm
žlutá
polyamid
Závity UNF
3
2,496 Kč - 5,5923 Kč 4402 Skladem
17.0 mm
7/16-21
10.0 mm
žlutá
polyamid
Závity UNF
3
6,2332 Kč - 10,0355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
M20 x 1.6
10.0 mm
žlutá
polyamid
závity metrické
3
6,0798 Kč - 13,7127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
1-1/16-13
12.0 mm
žlutá
polyamid
Závity UNF
3
3,6813 Kč - 5,3549 Kč 975 Skladem
16.0 mm
3/8-25
10.0 mm
žlutá
polyamid
Závity UNF
3
7,781 Kč - 17,4665 Kč 26 Skladem
40.0 mm
1-5/16-13
15.0 mm
žlutá
polyamid
Závity UNF
3
9,6496 Kč - 21,68 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
1-5/8-13
15.0 mm
žlutá
polyamid
Závity UNF
3
2,9283 Kč - 6,5729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.5 mm
9/16-19
10.0 mm
žlutá
polyamid
Závity UNF
3
2,5936 Kč - 5,8452 Kč 482 Skladem
19.0 mm
1/2-21
10.0 mm
žlutá
polyamid
Závity UNF
3
  • z/ze 5
Zátky Slottex 45.0 mm závity metrické M36 x 1.5 žlutá polyamid

10262344

Cenové rozmezí
26,2765 Kč - 13,1636 Kč

Skladové zásoby
310 Skladem
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    M36 x 1.6
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Slottex 40.0 mm závity metrické M33 x 2.0 žlutá polyamid

10262399

Cenové rozmezí
15,4505 Kč - 12,9823 Kč

Skladové zásoby
235 Skladem
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Velikosti závitu
    M33 x 2.1
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Slottex 14.5 mm závity metrické M10 x 1.5 žlutá polyamid

10262276

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
2092 Skladem
Parametry
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikosti závitu
    M10 x 1.6
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Slottex 15.8 mm Závity UNF 7/16-20 modrá polyethylen

10148860

Cenové rozmezí
14,0957 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
9696 Skladem
Parametry
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Velikosti závitu
    7/16-21
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Slottex 17.3 mm Závity UNF 1/2-20 modrá polyethylen

10148877

Cenové rozmezí
8,6566 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
12900 Skladem
Parametry
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Velikosti závitu
    1/2-21
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Slottex 34.0 mm závity metrické M28 x 1.5 žlutá polyamid

10262313

Cenové rozmezí
10,4165 Kč - 8,785 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    M28 x 1.6
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Slottex 40.0 mm závity metrické M32 x 1.5 žlutá polyamid

10262337

Cenové rozmezí
13,1217 Kč - 11,072 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    M32 x 1.6
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Slottex 22.0 mm Závity UNF 5/8-18 žlutá polyamid

10262122

Cenové rozmezí
7,2853 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikosti závitu
    5/8-19
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Slottex 28.5 mm Závity UNF 7/8-14 žlutá polyamid

10262146

Cenové rozmezí
10,8783 Kč - 4,7829 Kč

Skladové zásoby
2564 Skladem
Parametry
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/8-15
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Slottex 17.0 mm závity metrické M12 x 1.0 žlutá polyamid

10262269

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,9283 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikosti závitu
    M12 x 1.1
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Slottex 50.0 mm Závity BSP 1-1/4-11 žlutá polyamid

10253847

Cenové rozmezí
23,7484 Kč - 14,6278 Kč

Skladové zásoby
3900 Skladem
Parametry
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/4-12
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky Slottex 26.0 mm Závity UNF 3/4-16 žlutá polyamid

10262139

Cenové rozmezí
9,4227 Kč - 4,1833 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4-17
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Slottex 17.0 mm Závity UNF 7/16-20 žlutá polyamid

10262092

Cenové rozmezí
5,5923 Kč - 2,496 Kč

Skladové zásoby
4402 Skladem
Parametry
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/16-21
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Slottex 26.0 mm závity metrické M20 x 1.5 žlutá polyamid

10253830

Cenové rozmezí
10,0355 Kč - 6,2332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikosti závitu
    M20 x 1.6
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Slottex 33.0 mm Závity UNF 1-1/16-12 žlutá polyamid

10262160

Cenové rozmezí
13,7127 Kč - 6,0798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/16-13
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Slottex 16.0 mm Závity UNF 3/8-24 žlutá polyamid

10262085

Cenové rozmezí
5,3549 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
975 Skladem
Parametry
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/8-25
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Slottex Závity UNF 1-5/16-12 žlutá polyamid

10262177

Cenové rozmezí
17,4665 Kč - 7,781 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-5/16-13
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Slottex 47.5 mm Závity UNF 1-5/8-12 žlutá polyamid

10262184

Cenové rozmezí
21,68 Kč - 9,6496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW
    33.0 mm
  • D
    47.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-5/8-13
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Slottex 20.5 mm Závity UNF 9/16-18 žlutá polyamid

10262115

Cenové rozmezí
6,5729 Kč - 2,9283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikosti závitu
    9/16-19
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Slottex 19.0 mm Závity UNF 1/2-20 žlutá polyamid

10262108

Cenové rozmezí
5,8452 Kč - 2,5936 Kč

Skladové zásoby
482 Skladem
Parametry
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/2-21
  • Norma závitu
    Závity UNF