Menu Vyhledávání

Zátky Slottex

Skladem

Zátky s drážkou jsou vyrobeny s dvojitým těsnicím kroužkem ve spodní části příruby pro zajištění bezpečného a spolehlivého utěsnění. Design zahrnuje pět kompletních závitů pro bezpečné uchycení. Nabízí ochranu proti špíně, prachu, nečistotám, zbytkům kapalin a korozi. Hlava je navržena tak, aby zachytila kapaliny, když je zátka uvnitř.

Tyto těsnicí zátky mají snadnou montáž i demontáž rukou. Šestihranná hlava umožňuje vložení i vytažení zátky použitím šroubováku, francouzského nebo nástrčného klíče. Tento sortiment zahrnuje rozsáhlou řadu velikostí pro závity metrické, BSP a UNF.

Mají všestranné využití včetně hydraulických a pneumatických systémů a strojírenského průmyslu obecně.

  • Dvojitý těsnicí kroužek pro bezpečné a spolehlivé utěsnění.
  • Chrání před nečistotami a pronikáním vlhkosti.
  • Snadná montáž i demontáž rukou.
  • SR1007, SR1005, SR1117
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid, polyethylen Barva: žlutá, modrá Produktová řada: SR1005, SR1007, SR1117

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 91
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikosti závitu h Barva Materiál Norma závitu Typ Koupit
2,9283 Kč - 3,4721 Kč 300 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.1
9.0 mm
žlutá
polyamid
závity metrické
3
6,261 Kč - 7,3906 Kč 400 Skladem
29.5 mm
5/8-15
12.0 mm
žlutá
polyamid
Závity plynotěsné (G)
3
3,2351 Kč - 7,2853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
5/8-19
10.0 mm
žlutá
polyamid
Závity UNF
3
3,6813 Kč - 5,9677 Kč 4928 Skladem
12.5 mm
M8 x 1.1
8.0 mm
žlutá
polyamid
závity metrické
3
7,781 Kč - 17,4665 Kč 26 Skladem
40.0 mm
1-5/16-13
15.0 mm
žlutá
polyamid
Závity UNF
3
3,8486 Kč - 6,1898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
M10 x 1.1
9.0 mm
žlutá
polyamid
závity metrické
3
14,0979 Kč - 16,7892 Kč 50 Skladem
48.0 mm
M38 x 1.6
12.0 mm
žlutá
polyamid
závity metrické
3
9,5241 Kč - 23,825 Kč 60 Skladem
30.0 mm
1-15
10.9 mm
modrá
polyethylen
Závity UNF
1
13,1636 Kč - 26,2765 Kč 310 Skladem
45.0 mm
M36 x 1.6
12.0 mm
žlutá
polyamid
závity metrické
3
8,771 Kč - 8,771 Kč 450 Skladem
16.0 mm
1/8-29
8.0 mm
žlutá
polyamid
Závity BSP
3
6,1846 Kč - 13,2132 Kč 3440 Skladem
14.0 mm
1/8-29
9.0 mm
žlutá
polyethylen
Závity BSP
1
3,6116 Kč - 5,2783 Kč 6000 Skladem
16.0 mm
M12 x 1.5
9.0 mm
žlutá
polyethylen
závity metrické
1
3,8593 Kč - 8,246 Kč 4000 Skladem
21.0 mm
3/8-20
10.0 mm
žlutá
polyethylen
Závity BSP
2
14,5441 Kč - 14,5441 Kč 2600 Skladem
27.0 mm
1/2-15
12.0 mm
žlutá
polyamid
Závity BSP
3
9,518 Kč - 20,3348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M20 x 1.6
12.0 mm
žlutá
polyethylen
závity metrické
2
16,7613 Kč - 16,7613 Kč 2804 Skladem
28.0 mm
M22 x 1.6
10.0 mm
žlutá
polyamid
závity metrické
3
7,293 Kč - 10,8017 Kč 2450 Skladem
16.0 mm
M12 x 1.0
9.0 mm
žlutá
polyethylen
závity metrické
1
9,7054 Kč - 9,7054 Kč 8000 Skladem
19.0 mm
1/4-20
10.0 mm
žlutá
polyamid
Závity BSP
3
3,5279 Kč - 5,2246 Kč 2650 Skladem
14.0 mm
M10 x 1.1
6.0 mm
žlutá
polyethylen
závity metrické
1
3,7308 Kč - 7,9711 Kč 7500 Skladem
19.0 mm
1/4-20
9.0 mm
žlutá
polyethylen
Závity BSP
2
  • z/ze 5
Zátky Slottex 17.0 mm závity metrické M12 x 1.0 žlutá polyamid

10262269

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,9283 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikosti závitu
    M12 x 1.1
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Slottex 29.5 mm 5/8-14 žlutá polyamid

10262450

Cenové rozmezí
7,3906 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    5/8-15
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky Slottex 22.0 mm Závity UNF 5/8-18 žlutá polyamid

10262122

Cenové rozmezí
7,2853 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikosti závitu
    5/8-19
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Slottex 12.5 mm závity metrické M8 x 1.0 žlutá polyamid

10253809

Cenové rozmezí
5,9677 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
4928 Skladem
Parametry
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikosti závitu
    M8 x 1.1
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Slottex Závity UNF 1-5/16-12 žlutá polyamid

10262177

Cenové rozmezí
17,4665 Kč - 7,781 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-5/16-13
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Slottex 14.5 mm závity metrické M10 x 1.0 žlutá polyamid

10253816

Cenové rozmezí
6,1898 Kč - 3,8486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikosti závitu
    M10 x 1.1
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Slottex 48.0 mm závity metrické M38 x 1.5 žlutá polyamid

10262351

Cenové rozmezí
16,7892 Kč - 14,0979 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    M38 x 1.6
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Slottex 30.0 mm Závity UNF 1-14 modrá polyethylen

10148921

Cenové rozmezí
23,825 Kč - 9,5241 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Velikosti závitu
    1-15
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky Slottex 45.0 mm závity metrické M36 x 1.5 žlutá polyamid

10262344

Cenové rozmezí
26,2765 Kč - 13,1636 Kč

Skladové zásoby
310 Skladem
Parametry
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    M36 x 1.6
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Slottex 16.0 mm Závity BSP 1/8-28 žlutá polyamid

10074848

Cenové rozmezí
8,771 Kč - 8,771 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • SW
    9.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/8-29
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky Slottex 14.0 mm Závity BSP 1/8-28 žlutá polyethylen

10075005

Cenové rozmezí
13,2132 Kč - 6,1846 Kč

Skladové zásoby
3440 Skladem
Parametry
  • SW
    9.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/8-29
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky Slottex 16.0 mm závity metrické M12 x 1.5 žlutá polyethylen

10074954

Cenové rozmezí
5,2783 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • SW
    10.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikosti závitu
    M12 x 1.5
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Slottex 21.0 mm Závity BSP 3/8-19 žlutá polyethylen

10075029

Cenové rozmezí
8,246 Kč - 3,8593 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • SW
    15.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/8-20
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky Slottex 27.0 mm Závity BSP 1/2-14 žlutá polyamid

10074817

Cenové rozmezí
14,5441 Kč - 14,5441 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • SW
    16.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/2-15
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky Slottex 16.0 mm závity metrické M20 x 1.5 žlutá polyethylen

10074992

Cenové rozmezí
20,3348 Kč - 9,518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • SW
    19.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    M20 x 1.6
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Slottex 28.0 mm závity metrické M22 x 1.5 žlutá polyamid

10074787

Cenové rozmezí
16,7613 Kč - 16,7613 Kč

Skladové zásoby
2804 Skladem
Parametry
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikosti závitu
    M22 x 1.6
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Slottex 16.0 mm závity metrické M12 x 1.0 žlutá polyethylen

10074947

Cenové rozmezí
10,8017 Kč - 7,293 Kč

Skladové zásoby
2450 Skladem
Parametry
  • SW
    10.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikosti závitu
    M12 x 1.0
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Slottex 19.0 mm Závity BSP 1/4-19 žlutá polyamid

10074794

Cenové rozmezí
9,7054 Kč - 9,7054 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/4-20
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky Slottex 14.0 mm závity metrické M10 x 1.0 žlutá polyethylen

10074930

Cenové rozmezí
5,2246 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
2650 Skladem
Parametry
  • SW
    9.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Velikosti závitu
    M10 x 1.1
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky Slottex 19.0 mm Závity BSP 1/4-19 žlutá polyethylen

10075012

Cenové rozmezí
7,9711 Kč - 3,7308 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/4-20
  • Norma závitu
    Závity BSP