Zátky s drážkou jsou vyrobeny s dvojitým těsnicím kroužkem ve spodní části příruby pro zajištění bezpečného a spolehlivého utěsnění. Design zahrnuje pět kompletních závitů pro bezpečné uchycení. Nabízí ochranu proti špíně, prachu, nečistotám, zbytkům kapalin a korozi. Hlava je navržena tak, aby zachytila kapaliny, když je zátka uvnitř.
Tyto těsnicí zátky mají snadnou montáž i demontáž rukou. Šestihranná hlava umožňuje vložení i vytažení zátky použitím šroubováku, francouzského nebo nástrčného klíče. Tento sortiment zahrnuje rozsáhlou řadu velikostí pro závity metrické, BSP a UNF.
Mají všestranné využití včetně hydraulických a pneumatických systémů a strojírenského průmyslu obecně.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid, polyethylen Barva: žlutá, modrá Produktová řada: SR1005, SR1007, SR1117
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikosti závitu | h | Barva | Materiál | Norma závitu | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3888 Kč - 3,7159 Kč | 14500 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4" x 20
|
0.492 in
12.5 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity BSP
|
2
|
||
3,078 Kč - 4,788 Kč | 5400 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4" x 15
|
0.531 in
13.5 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity BSP
|
2
|
||
4,2668 Kč - 6,6372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.205 in
56.0 mm
|
1.1/2" x 12
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity BSP
|
2
|
||
2,8527 Kč - 4,4375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
2
|
||
2,1077 Kč - 3,2787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 2
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
2
|
||
2,5873 Kč - 4,0247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
2
|
||
3,5553 Kč - 5,5304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
1.1/4" x 12
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity BSP
|
2
|
||
2,4267 Kč - 3,7748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
2
|
||
2,6609 Kč - 4,1391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8" x 20
|
0.492 in
12.5 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity BSP
|
2
|
||
5,121 Kč - 7,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.677 in
68.0 mm
|
2" x 12
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity BSP
|
2
|
||
3,2319 Kč - 5,0274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
1" x 12
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity BSP
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku