Menu Vyhledávání

Zátky těsnicí - rozpínací 3.0 3.6 hliník

Rozpěrné těsnicí zátky standardní metrické velikosti slouží k uzavření předvrtaných otvorů a zabraňují úniku vzduchu nebo plynů. Rýhy na o-kroužku nevyžadují pásku ani tmel a nevyžadují řezání závitu ani soustružení. Rozpěrná kulička se vloží do rukávu zátky, čímž utěsní otvor a uchytí se na místě.
Nové objednací číslo:

20250270

Staré objednací číslo:

20250270

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 3.0
l1 3.6
l2 4.6
d2 +0.1|-0.0 3.0
d3 max 2.2
x ±0.2 0.4
Materiál těla hliník
Materiál kuliček ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás