Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatlačovací zátky jsou praktickým řešením k zaslepení různých otvorů během výrobních procesů nebo přepravy a lze je použít jako dokončovací prvek na finálním výrobku. Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Náš sortiment zahrnuje různá provedení, která lze také použít k ochraně proti průniku nečistot.
Mají jednoduchou montáž i demontáž zatlačením. Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.
Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá, přírodní Produktová řada: , SR1011
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Tvar hlavy | h | Barva | H | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4416 Kč - 2,4416 Kč | 6500 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
vypouklé
|
0.295 in
7.5 mm
|
přírodní
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 2,5997 Kč - 3,6338 Kč | 291500 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
| 2,5997 Kč - 2,5997 Kč | 6400 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
vypouklé
|
0.197 in
5.0 mm
|
bílá
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
| 2,5997 Kč - 3,6338 Kč | 500 Skladem |
0.583 in
14.8 mm
|
vypouklé
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
| 2,5997 Kč - 3,6338 Kč | 27500 Skladem |
0.689 in
17.5 mm
|
vypouklé
|
0.354 in
9.0 mm
|
černá
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
4
|
||
| 62,2486 Kč - 62,2486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.909 in
99.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
přírodní
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
1
|
||
| 3,9498 Kč - 5,4866 Kč | 12510 Skladem |
0.992 in
25.2 mm
|
vypouklé
|
0.354 in
9.0 mm
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| 2,5997 Kč - 2,5997 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
vypouklé
|
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 3,3177 Kč - 3,3177 Kč | 13500 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 2,7632 Kč - 3,0703 Kč | 192320 Skladem |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
přírodní
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 41,0059 Kč - 66,4139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.118 in
130.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
přírodní
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.35 in
110.5 mm
|
2
|
||
| 2,7632 Kč - 3,0703 Kč | 11900 Skladem |
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
přírodní
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
3
|
||
| 2,7632 Kč - 3,0703 Kč | 12500 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 2,5997 Kč - 2,5997 Kč | 4440 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
vypouklé
|
0.205 in
5.2 mm
|
bílá
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
||
| 2,5997 Kč - 3,6338 Kč | 1000 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
vypouklé
|
0.335 in
8.5 mm
|
bílá
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
4
|
||
| 2,5997 Kč - 3,6338 Kč | 1650 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
vypouklé
|
0.315 in
8.0 mm
|
bílá
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
4
|
||
| 2,5997 Kč - 3,6338 Kč | 190000 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
vypouklé
|
0.335 in
8.5 mm
|
černá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4
|
||
| 2,5997 Kč - 3,6338 Kč | 21000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
vypouklé
|
0.354 in
9.0 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 2,5997 Kč - 3,6338 Kč | 77500 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
černá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
4
|
||
| 5,2281 Kč - 9,5369 Kč | 3300 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
přírodní
|
0.74 in
18.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku