Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací

Skladem

Zatlačovací zátky jsou praktickým řešením k zaslepení různých otvorů během výrobních procesů nebo přepravy a lze je použít jako dokončovací prvek na finálním výrobku. Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Náš sortiment zahrnuje různá provedení, která lze také použít k ochraně proti průniku nečistot.

Mají jednoduchou montáž i demontáž zatlačením. Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.

Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.

  • Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů.
  • Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.
  • Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, bílá, černá Produktová řada: SR1011

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 220
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Tvar hlavy h Barva H d Typ Koupit
2,5239 Kč - 3,5279 Kč 1580 Skladem
17.5 mm
vypouklé
8.0 mm
přírodní
13.2 mm
4
2,8726 Kč - 3,9881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.5 mm
vypouklé
9.3 mm
přírodní
19.6 mm
5
2,5239 Kč - 3,5279 Kč 1900 Skladem
19.5 mm
vypouklé
9.0 mm
přírodní
13.9 mm
4
9,2033 Kč - 9,2033 Kč 1000 Skladem
48.0 mm
Plochý
15.0 mm
přírodní
18.0 mm
42.3 mm
5
3,4163 Kč - 3,4163 Kč 402 Skladem
20.0 mm
Plochý
8.0 mm
černá
10.0 mm
15.6 mm
1
8,5758 Kč - 18,0028 Kč 3740 Skladem
55.0 mm
Plochý
18.0 mm
přírodní
21.0 mm
46.0 mm
1
2,51 Kč - 4,696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
Plochý
8.0 mm
přírodní
10.0 mm
15.6 mm
1
5,8985 Kč - 5,8985 Kč 500 Skladem
28.0 mm
Plochý
9.0 mm
černá
12.0 mm
24.6 mm
1
3,2351 Kč - 3,2351 Kč 3750 Skladem
20.0 mm
Plochý
5.5 mm
černá
7.5 mm
14.5 mm
1
1,3038 Kč - 2,5204 Kč 4000 Skladem
14.0 mm
Plochý
6.0 mm
přírodní
8.0 mm
8.4 mm
1
3,2351 Kč - 3,2351 Kč 13 Skladem
20.0 mm
Plochý
7.8 mm
černá
10.3 mm
12.8 mm
1
2,8446 Kč - 5,4544 Kč 2300 Skladem
25.0 mm
Plochý
7.5 mm
přírodní
9.5 mm
21.2 mm
2
7,5718 Kč - 7,5718 Kč 1000 Skladem
28.0 mm
Plochý
7.5 mm
černá
9.5 mm
25.5 mm
2
1,3038 Kč - 2,2446 Kč 13300 Skladem
14.0 mm
Plochý
4.5 mm
přírodní
6.5 mm
9.3 mm
1
10074060 1,8964 Kč - 3,6312 Kč 3256 Skladem
16.0 mm
Plochý
7.0 mm
přírodní
9.0 mm
11.9 mm
1
7,028 Kč - 13,4829 Kč 6750 Skladem
42.0 mm
Plochý
15.0 mm
přírodní
18.0 mm
36.5 mm
1
3,4163 Kč - 3,4163 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
Plochý
8.0 mm
černá
10.5 mm
18.4 mm
1
2,3705 Kč - 3,2909 Kč 90 Skladem
15.0 mm
vypouklé
11.2 mm
přírodní
11.2 mm
10.0 mm
4
2,0079 Kč - 3,861 Kč 45257 Skladem
16.0 mm
Plochý
7.0 mm
přírodní
9.0 mm
12.3 mm
1
2,5239 Kč - 3,5279 Kč 63000 Skladem
21.5 mm
vypouklé
9.0 mm
přírodní
12.0 mm
18.8 mm
2
  • z/ze 11
Zátky zatlačovací 13.2 mm (DIA) 8.0 mm (H) polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10180488

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
1580 Skladem
Parametry
  • D
    17.5 mm
  • d
    13.2 mm
  • h
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky zatlačovací 19.6 mm (DIA) 9.3 mm (H) polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10061275

Cenové rozmezí
3,9881 Kč - 2,8726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.5 mm
  • d
    19.6 mm
  • h
    9.3 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky zatlačovací 13.9 mm (DIA) 9.0 mm (H) polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10061152

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • D
    19.5 mm
  • d
    13.9 mm
  • h
    9.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky zatlačovací 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10068823

Cenové rozmezí
9,2033 Kč - 9,2033 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
Zátky zatlačovací 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10103807

Cenové rozmezí
3,4163 Kč - 3,4163 Kč

Skladové zásoby
402 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zatlačovací 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10074114

Cenové rozmezí
18,0028 Kč - 8,5758 Kč

Skladové zásoby
3740 Skladem
Parametry
  • D
    55.0 mm
  • d
    46.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Barva
    přírodní
Zátky zatlačovací 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10086766

Cenové rozmezí
4,696 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8;M18
Zátky zatlačovací 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10103876

Cenové rozmezí
5,8985 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zatlačovací 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10103791

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
3750 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Barva
    černá
Zátky zatlačovací 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10083642

Cenové rozmezí
2,5204 Kč - 1,3038 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
Zátky zatlačovací 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10103777

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Barva
    černá
Zátky zatlačovací 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10086803

Cenové rozmezí
5,4544 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
2300 Skladem
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Velikost závitu
    5/8
Zátky zatlačovací 25.5 mm 7.5 mm 28.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10103883

Cenové rozmezí
7,5718 Kč - 7,5718 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Barva
    černá
Zátky zatlačovací 9.3 mm 4.5 mm 14.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10072677

Cenové rozmezí
2,2446 Kč - 1,3038 Kč

Skladové zásoby
13300 Skladem
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Velikost závitu
    M10
Zátky zatlačovací 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10074060

Cenové rozmezí
3,6312 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
3256 Skladem
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Barva
    přírodní
Zátky zatlačovací 36.5 mm 15.0 mm 42.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10074084

Cenové rozmezí
13,4829 Kč - 7,028 Kč

Skladové zásoby
6750 Skladem
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
Zátky zatlačovací 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10103821

Cenové rozmezí
3,4163 Kč - 3,4163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zatlačovací 10.0 mm 11.2 mm 15.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10061046

Cenové rozmezí
3,2909 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.2 mm
  • h
    11.2 mm
  • Barva
    přírodní
Zátky zatlačovací 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10072691

Cenové rozmezí
3,861 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
45257 Skladem
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M14
Zátky zatlačovací 18.8 mm 9.0 mm 21.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10061268

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
63000 Skladem
Parametry
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Barva
    přírodní