Menu Vyhledávání

Závora třmenová se zarážkou

Skladem

Pružné závory mají konstrukci s nízkým profilem, atraktivní vzhled díky zarážce skryté pod závorou. Rukojeť je vyrobena z černé pryže, takže nedochází k její korozi. Montáž pomocí šroubů M4 (nejsou součástí dodávky)

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 20
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Celková šířka Celková výška Koupit
233,2503 Kč - 494,8865 Kč 72 Skladem
74.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
10283837 102,8409 Kč - 218,3323 Kč 15 Skladem
90.0 mm
33.0 mm
14.0 mm
10283806 62,9456 Kč - 144,7888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
74.0 mm
24.0 mm
11.0 mm
91,3228 Kč - 193,8177 Kč 100 Skladem
73.0 mm
27.0 mm
21.0 mm
10283813 105,7274 Kč - 224,4608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0 mm
33.0 mm
11.0 mm
390,7957 Kč - 829,6627 Kč 21 Skladem
131.0 mm
39.0 mm
22.0 mm
154,2684 Kč - 348,5656 Kč 106 Skladem
47.0 mm
36.4 mm
11.0 mm
68,2864 Kč - 144,7888 Kč 90 Skladem
74.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
245,1729 Kč - 520,167 Kč 23 Skladem
90.0 mm
33.0 mm
14.0 mm
117,2457 Kč - 248,9753 Kč 20 Skladem
131.0 mm
39.0 mm
22.0 mm
115,6002 Kč - 245,145 Kč 45 Skladem
94.0 mm
37.0 mm
17.0 mm
233,2503 Kč - 494,8865 Kč 1 Skladem
74.0 mm
24.0 mm
11.0 mm
10283868 167,0137 Kč - 354,6941 Kč 18 Skladem
95.5 mm
44.0 mm
13.0 mm
257,1094 Kč - 545,4476 Kč 1 Skladem
90.0 mm
33.0 mm
11.0 mm
154,6171 Kč - 330,3329 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0 mm
33.0 mm
13.5 mm
194,108 Kč - 500,249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
73.0 mm
27.0 mm
21.0 mm
132,3218 Kč - 147,0241 Kč 786 Skladem
20.0 mm
16.0 mm
420,169 Kč - 653,5961 Kč 65 Skladem
32.0 mm
27.0 mm
84,368 Kč - 131,2389 Kč 247 Skladem
16.0 mm
15.0 mm
10352618 1 192,0217 Kč - 2 553,4841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
215.8 mm
26.0 mm
25.0 mm
Závory třmenové 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm ocel nerezavějící

10282793

Cenové rozmezí
494,8865 Kč - 233,2503 Kč

Skladové zásoby
72 Skladem
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Typ
    závora+zarážka
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celková šířka
    24.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Závory třmenové 90.0 mm 33.0 mm 14.0 mm ocel

10283837

Cenové rozmezí
218,3323 Kč - 102,8409 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Typ
    závora+zarážka
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Celková šířka
    33.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Závory třmenové 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm ocel

10283806

Cenové rozmezí
144,7888 Kč - 62,9456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Typ
    závora+zarážka
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celková šířka
    24.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Závory třmenové 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm ocel

10283851

Cenové rozmezí
193,8177 Kč - 91,3228 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Typ
    závora+zarážka
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Celková šířka
    27.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Závory třmenové 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm ocel

10283813

Cenové rozmezí
224,4608 Kč - 105,7274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Typ
    závora+zarážka
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celková šířka
    33.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Závory třmenové 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10282786

Cenové rozmezí
829,6627 Kč - 390,7957 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Typ
    závora+zarážka
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Celková šířka
    39.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Závory třmenové 47.0 mm 36.4 mm 11.0 mm ocel nerezavějící

10283363

Cenové rozmezí
348,5656 Kč - 154,2684 Kč

Skladové zásoby
106 Skladem
Parametry
  • Typ
    závora+zarážka
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celková šířka
    36.4 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Závory třmenové 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm ocel

10283790

Cenové rozmezí
144,7888 Kč - 68,2864 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Typ
    závora+zarážka
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celková šířka
    24.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Závory třmenové 90.0 mm 33.0 mm 14.0 mm ocel nerezavějící

10282823

Cenové rozmezí
520,167 Kč - 245,1729 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Typ
    závora+zarážka
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Celková šířka
    33.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Závory třmenové 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm ocel

10283776

Cenové rozmezí
248,9753 Kč - 117,2457 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Typ
    závora+zarážka
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Celková šířka
    39.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Závory třmenové 94.0 mm 37.0 mm 17.0 mm ocel

10283844

Cenové rozmezí
245,145 Kč - 115,6002 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Typ
    závora+zarážka
  • Celková výška
    17.0 mm
  • Celková šířka
    37.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Závory třmenové 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm ocel nerezavějící

10282809

Cenové rozmezí
494,8865 Kč - 233,2503 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Typ
    závora+zarážka
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celková šířka
    24.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Závory třmenové 95.5 mm 44.0 mm 13.0 mm ocel

10283868

Cenové rozmezí
354,6941 Kč - 167,0137 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Typ
    závora+zarážka
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    44.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Závory třmenové 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm ocel nerezavějící

10282816

Cenové rozmezí
545,4476 Kč - 257,1094 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Typ
    závora+zarážka
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celková šířka
    33.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Závory třmenové 52.0 mm 33.0 mm 13.5 mm ocel nerezavějící

10272442

Cenové rozmezí
330,3329 Kč - 154,6171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    závora+zarážka
  • Celková výška
    13.5 mm
  • Celková šířka
    33.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Závory třmenové 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm ocel nerezavějící

10283349

Cenové rozmezí
500,249 Kč - 194,108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Typ
    Západka zásuvky
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Celková šířka
    27.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Závory třmenové 94.0 - 125.0 mm 20.0 mm 16.0 mm ocel

10236505

Cenové rozmezí
147,0241 Kč - 132,3218 Kč

Skladové zásoby
786 Skladem
Parametry
  • Typ
    Třmenová závora
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Délka západky
    65.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Závory třmenové 140.0 - 160.0 mm 32.0 mm 27.0 mm ocel

10236512

Cenové rozmezí
653,5961 Kč - 420,169 Kč

Skladové zásoby
65 Skladem
Parametry
  • Typ
    Třmenová závora
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
  • Délka západky
    97.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301600090
Závory třmenové 77.0 - 88.0 mm 16.0 mm 15.0 mm ocel

10236499

Cenové rozmezí
131,2389 Kč - 84,368 Kč

Skladové zásoby
247 Skladem
Parametry
  • Typ
    Třmenová závora
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Celková šířka
    16.0 mm
  • Délka západky
    55.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301600090
Závory třmenové 215.8 mm 26.0 mm 25.0 mm ocel

10352618

Cenové rozmezí
2 553,4841 Kč - 1 192,0217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Typ
    Třmenová závora
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celková šířka
    26.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8302300090