Menu Vyhledávání

Závory třmenové – otočné - se zarážkou

Skladem

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací včetně nádob, obalů a průmyslových čisticích strojů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
677,5233 Kč - 1 438,6948 Kč 29 Skladem
10283929 318,814 Kč - 677,213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
318,814 Kč - 677,213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
422,0593 Kč - 914,6973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
171,5457 Kč - 363,8871 Kč 23 Skladem
10283950 613,755 Kč - 1 303,0989 Kč 17 Skladem
Závory třmenové 79.0 mm 52.0 mm 21.0 mm ocel

10283967

Cenové rozmezí
1 438,6948 Kč - 677,5233 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • Materiál
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Typ
    závora
  • Celková výška
    21.0 mm
Závory třmenové 61.0 mm 65.0 mm 26.5 mm ocel

10283929

Cenové rozmezí
677,213 Kč - 318,814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Typ
    závora+zarážka
  • Celková výška
    26.5 mm
Závory třmenové 57.0 mm 65.0 mm 18.0 mm ocel

10283912

Cenové rozmezí
677,213 Kč - 318,814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Typ
    závora+zarážka
  • Celková výška
    18.0 mm
Závory třmenové 86.0 mm 84.0 mm 22.5 mm ocel

10283936

Cenové rozmezí
914,6973 Kč - 422,0593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Typ
    závora+zarážka
  • Celková výška
    22.5 mm
Závory třmenové 48.0 mm 38.0 mm 14.0 mm ocel

10283943

Cenové rozmezí
363,8871 Kč - 171,5457 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Materiál
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Typ
    závora+zarážka
  • Celková výška
    14.0 mm
Závory třmenové 77.0 mm 66.0 mm 21.0 mm ocel

10283950

Cenové rozmezí
1 303,0989 Kč - 613,755 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Materiál
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Typ
    závora+zarážka
  • Celková výška
    21.0 mm