Menu Vyhledávání

Závory třmenové – s postranní pružinou, včetně zarážky

Skladem

Závory s pružinou neboli závory s přítlakem slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Pružina umožňuje přítlak a pevné zajištění. Provedení z různých materiálů pro nejrůznější využití.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Koupit
756,9096 Kč - 1 607,232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
184,7093 Kč - 417,5126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
120,1182 Kč - 255,104 Kč 65 Skladem
ocel
366,5322 Kč - 778,3353 Kč 750 Skladem
ocel nerezavějící
Závory třmenové 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm ocel nerezavějící

10283370

Cenové rozmezí
1 607,232 Kč - 756,9096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závora+zarážka
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Celková délka
    90.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Závory třmenové 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm ocel

10283899

Cenové rozmezí
417,5126 Kč - 184,7093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Typ
    závora+zarážka
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Celková délka
    90.0 mm
Závory třmenové 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm ocel

10283905

Cenové rozmezí
255,104 Kč - 120,1182 Kč

Skladové zásoby
65 Skladem
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Typ
    závora+zarážka
  • Průměr montážního otvoru
    4.0 mm
  • Celková výška
    11.0 mm
Závory třmenové 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm ocel nerezavějící

10283387

Cenové rozmezí
778,3353 Kč - 366,5322 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Typ
    závora+zarážka
  • Průměr montážního otvoru
    4.0 mm
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celková délka
    65.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304