Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

DIN ocel Chráničky na kabely podložky pojistné

 (2 Počet produktových řad)


Chráničky na kabely

Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.

Produktová řada: SR1734

Podložky vějířové – pojistné

Pojistné podložky s vnějším ozubením jsou určeny k upevnění šroubů a matic a nabízejí ideální ochranu proti uvolnění rozpěrek plošných spojů v důsledku vibrací. Podložky, známé také jako vějířové podložky, mají na vnějším průměru zoubkování, které zabraňuje uvolnění šroubových spojů pomocí tření.

Ozubené podložky z nerezavějící oceli mají dobrou odolnost vůči korozi a opotřebení. Pozinkované provedení podložky s vnějším ozubením je ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost. Díky nižším nákladům na materiál představují alternativu k mosazi, pokud není požadována vysoká vodivost.

Materiál: nerezavějící ocel, nerezavějící ocel AISI 304, ocel Barva: přírodní, bílá DIN 85