Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

PEEK hlava šestihranná Návleky na hadice Šrouby

 (3 Počet produktových řad)


Šrouby duté - s válcovou hlavou - PEEK

Odvětrávací duté šrouby s válcovou hlavou, vyrobené z PEEK, mají výjimečnou mechanickou pevnost, odolnost vůči chemikáliím a tepelnou stabilitu.

Mají duté jádro jako větrací otvor, který umožňuje uvězněnému plynu nebo kapalině uniknout ze závitového otvoru, což je činí ideálními pro vakuovou techniku.

Šrouby si udržují svou strukturální integritu a kvalitu i při teplotě až 260 C, což je činí ideálními pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR2012

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem – PEEK

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem (inbus) vyrobené z PEEK poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Válcová hlava zajišťuje zajišťuje úhledný a rovný povrch. Válcová hlava s vnitřním šestihranem umožňuje bezpečné utažení pomocí inbusového klíče, čímž se snižuje nebezpečí vyklouznutí nebo poškození během montáže.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnictví, elektronice a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0083

Šrouby s šestihrannou hlavou – PEEK

Šestihranné šrouby z PEEK poskytují vynikající mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Dřík s plným závitem zvyšuje pevnost v krutu a zlepšuje zarovnání v sestavách. Konstrukce umožňuje použití vysokého krouticího momentu a bezpečné upevnění pomocí standardních nástrojů, což zajišťuje spolehlivost při montáži a údržbě.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití v při zpracování polovodičů, chemickém a zpracovatelském průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR1930