Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Krytí dle IP TPE

 (2 Počet produktových řad)


Průchodky kabelové – standardní – otevřené

Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE/TPV) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.

Produktová řada: SR1700

Záslepky plné

Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

  • Act as a protective barrier, preventing dust, dirt, moisture, and other contaminants.
  • Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.
  • It can withstand temperatures ranging from -40C to 135C.
Materiál: pryž termoplastická (TPR), TPE, silikon Barva: černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 HB, UL94 V-0Produktová řada: SR1851, SRBP, SRLTP