Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Krytí dle IP TPE Nábytek do kanceláří a provozoven Průchodky otevřené

 (1 Počet produktových řad)


Průchodky kabelové – standardní – otevřené

Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE/TPV) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.

Produktová řada: SR1700