Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Krytí dle IP ocel nerezavějící se zámkem zámky čtvrtotáčkové - s jazýčkem Zámky a západky s jazýčkem

 (4 Počet produktových řad)


Zámky s jazýčkem

Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup u panelů a dveřímpomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na vnitřní straně.

Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.

Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.

  • Materiály: nerezavějící ocel a tlakově litá zinková slitina
  • Možnosti povrchové úpravy: práškový nástřik, chromování a nerezavějící ocel
  • Barvy: černá a přírodní (stříbřitá)

Zámky s rukojetí ve tvaru T

Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Běžně se používají u technického vybavení a nábytku.

Přítlak zámku s jazýčkem umožňuje lepší utěsnění tam, kde je zapotřebí zajištění krytí podle IP/NEMA. Tlumí rovněž hluk a vibrace.

Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.

  • Možnosti zámku: stejné klíče, jiné klíče, klíče CH751 nebo J327 a bez uzamykatelné vložky
  • Pravé i levé provedení
  • Uchycení šroubem


Produktová řada: SR5518

Zámky čtvrtotáčkové

Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.

Produktová řada: SR5007

Zámky čtvrtotáčkové – se snadnou montáží

Čtvrtotáčkový zámek se snadnou montáží se montuje do otvoru 20,2×22,2 mm a upevňuje se pomocí svorky. Vhodné pro pravé i levé dveře. Integrovaná pružina poskytuje přítlak 1,5 mm a je vhodná do panelu tloušťky 0,8 až 2,0 mm.