Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Kerek Szilikon UNF menetek

 (8 Termékek)


Csavervédősapka- magas hőmérséklethez

A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.

Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.

Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.

  • A menetek fedésére és védelmére tervezték.
  • Véd a sérülésektől, szennyeződésektől és nedvességtől.
  • Autógyártási és mérnöki alkalmazásokban használatos.
Anyag: TPE - PIR Szín: Fekete Sorozat szám: SR1026

Hőálló kúpos dugók

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Karimás dugók- magas hőmérséklethez

A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.

Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.

Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.

  • A menetek fedésére és védelmére tervezték.
  • Véd a sérülésektől, szennyeződésektől és nedvességtől.
  • Autógyártási és mérnöki alkalmazásokban használatos.
Anyag: Szilikon Szín: Sárga, Szürke, Törlés, Rózsaszín Sorozat szám: SR5754

Könnyen lehúzható maszkolósapkák

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

A könnyen eltávolítható maszkolósapkák optimális védelmet nyújtanak a véghegyprofiloknak, például rudaknak és csöveknek a gyártási folyamatok során.Jellemző alkalmazások: galvanizálás, szemcseszórás, porszórás, e-bevonás, bevonás és általános festési vonalak.A lehető legjobb illeszkedés biztosítása érdekében a belső átmérő méretének körülbelül 10 %-kal kisebbnek kell lennie a maszkolandó alkatrész külső átmérőjénél. Anyag: EPDM, Szilikon, SR 6449 Szín: Fekete, Natúr, Törlés, Sárga Sorozat szám: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Maszkoló húzódugók

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Menetszárvédő kupakok

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

BSP- és UNF-menetek védelmére szolgál.Kis karimával tervezve.Növeli a szennyeződések elleni védelmet és korlátozza az ismétlődő műveletek során kiesett időt. Anyag: LDPE, PE Szín: Natúr, Piros Sorozat szám: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Peremes maszkoló dugók

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Integrált alátéttel és dugóval rendelkezik, amely lehetővé teszi számukra, hogy egyetlen elemként működjenek.Akár 250 C-os hőmérsékletnek is ellenáll.Porszóráshoz, festéshez, bevonáshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használatos. Anyag: Szilikon, EPDM Szín: Natúr, Fekete, Fehér, Szürke, Sötétzöld, Sárga, Rózsaszín, Lila, Piros Sorozat szám: SR1065, SR1092, SR5753

Peremes sapkák

A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.

Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.

Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.

  • A menetek fedésére és védelmére tervezték.
  • Véd a sérülésektől, szennyeződésektől és nedvességtől.
  • Autógyártási és mérnöki alkalmazásokban használatos.
Anyag: TPE, LDPE Szín: Sárga, Natúr Sorozat szám: SRCTLTPE, SR1116