Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Dadi esagonali Maniglie a manovella

 (6 categorie prodotti)


Dadi esagonali - PEEK

I dadi esagonali realizzati in PEEK offrono un'eccellente resistenza meccanica, chimica e stabilità termica.

Sono ideali per ambienti difficili, dove i dadi in metallo o in plastica potrebbero corrodersi. Il design esagonale consente un'installazione semplice con utensili standard e garantisce un fissaggio sicuro e affidabile in un'ampia gamma di assemblaggi filettati.

Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C, risultando perfetti per applicazioni nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SR2014

Dadi esagonali di tenuta con guarnizione integrata

I dadi con guarnizione di tenuta sono un elemento di fissaggio provvisto di guarnizione integrata; combinano in un'unica unità la funzionalità di un dado e di un elemento di tenuta. Questi dadi offrono una protezione affidabile semplificando nel contempo il processo di assemblaggio ed eliminando la necessità di ulteriori elementi di tenuta. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altre sostanze contaminanti fornendo una sigillatura bidirezionale.

Questa linea di dadi esagonali con guarnizione di tenuta incorpora un O-ring che viene compresso al serraggio tra il dado e la superficie di accoppiamento.

Sono adatti a temperature da -100 C a +260 C e sono riutilizzabili. I dadi con guarnizione di tenuta vengono utilizzati in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico, della fabbricazione dei macchinari ed elettrico.

  • Offre una connessione a tenuta stagna affidabile, semplificando nel contempo il processo di assemblaggio ed eliminando la necessità di ulteriori elementi di tenuta.
  • Incorporano un O-ring che viene compresso al serraggio tra il dado e la superficie di accoppiamento.
  • Adatti a temperature da -100 C a +260 C, riutilizzabili.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0178

Dadi esagonali in acciaio

Le chiocciole esagonali in acciaio offrono una salda presa impedendo al contempo il distacco dovuto al moto o alle vibrazioni. Si serrano facilmente con una normale chiave inglese o con delle pinze. Vengono utilizzate con madreviti in acciaio o in acciaio inox in presenza di basse velocità di rotazione, in caso di controllo manuale, accoppiamento di forza, bloccaggio e ricezione del peso morto.

Per via del materiale in cui sono costruite, trovano impiego nelle applicazioni che richiedono elevata resistenza e durata, ma hanno bisogno di lubrificazione per evitare che la chiocciola si accorpi alla vite.

Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come chiocciole in acciaio esagonali con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.

Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato

  • Utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.
  • Le chiocciole esagonali in acciaio offrono una presa solida prevenendo allentamenti a seguito di vibrazioni o movimento.
  • Utilizzate nelle applicazioni che richiedono elevata resistenza e durata, ma hanno bisogno di lubrificazione per evitare che la chiocciola si accorpi alla vite.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1338

Dadi esagonali standard - Plastica

Dispositivo di fissaggio a sei lati con foro filettato interno, normalmente utilizzato insieme a un bullone o a una vite. Può essere fissato in posizione con utensili come chiavi o cricchetti.

Codice Serie: SR1954 ,SR2014

Fixed Crank Handles

Retractable Crank Handles