Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Maniglie a manovella Viti senza testa

 (6 categorie prodotti)


Fixed Crank Handles

Retractable Crank Handles

Viti senza testa (grani) - Con esagono incassato in metallo

Le viti in acciaio sono realizzate in lega trattata termicamente. Le viti in acciaio Inossidabile non sono sottoposte a trattamento termico.

Viti senza testa (grani) - Plastica con esagono incassato

Le viti senza testa con esagono incassato possono essere serrate o allentate utilizzando una chiave esagonale.

Viti senza testa (grani) - Plastica con intaglio

Le viti senza testa sono utilizzate per fissare gli oggetti applicando pressione o attrito con o contro un altro oggetto, come per fissare una puleggia o un ingranaggio a un albero.

La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 ed è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni del filetto, lunghezze del filetto e dimensioni delle fessure. Le viti senza testa sono ideali quando la testa della vite deve essere in posizione rialzata nel pezzo da lavorare nell'applicazione.

  • Resistente alla corrosione e alla maggior parte dei prodotti chimici
  • Fare riferimento alla norma DIN 551 solo a scopo indicativo
  • Soddisfa la tolleranza dimensionale di NFE 25-125, DIN 912
  • Classe di resistenza alla fiamma: UL94 V2.


Codice Serie: SR1957

Viti senza testa (grani) - con esagono incassato - in Peek

Le viti di fissaggio in PEEK, con attacco a presa, sono elementi di fissaggio ad alte prestazioni.Progettate per mantenere saldamente i componenti in posizione applicando pressione attraverso il movimento filettato.

Il PEEK (Polietere eterechetone) offre un'eccezionale resistenza meccanica, resistenza al calore (fino a 260C) e resistenza chimica. Queste caratteristiche lo rendono ideale per applicazioni ad alte prestazioni. Inoltre, presenta basse proprietà di fuoriuscita di gas e resistenza all'usura, garantendo durabilità anche in condizioni estreme.

Le viti di fissaggio in PEEK sono frequentemente utilizzate in diversi settori, tra cui quello medico e dei semiconduttori. Sono particolarmente utili per le apparecchiature medicali, sottoposte a operazioni di sterilizzazione, poiché resistenti a sostanze chimiche e radiazioni. Nel settore dei semiconduttori, funzionano in modo affidabile in ambienti ad alta temperatura e corrosivi, rendendole ideali per apparecchiature di precisione come i sistemi di gestione dei wafer e le camere a vuoto. Materiale: PEEK Colore: Beige Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-0Codice Serie: SRP0507