Menu Search

Boutgat flensbeschermers

Op voorraad

Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.

Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.

Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).

  • Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. Ze worden bevestigd met kabelbinders en indien nodig met andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen.
  • Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak
  • Ze hebben een speciaal ontwerp met meerdere gaten die overeenkomen met de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
148 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid b1 Nominale buismaat Drukklasse OD Bestellen
€ 7,0635 - € 7,0635 Vraag de levertijd aan hier
31.8 mm
600
419.1 mm
€ 7,7347 - € 15,4426 30 Op voorraad
28.6 mm
300
444.5 mm
€ 26,5304 - € 26,5304 Vraag de levertijd aan hier
50.8 mm
24"
600
939.8 mm
€ 34,5089 - € 68,9778 3 Op voorraad
73.0 mm
26"
900
1085.9 mm
€ 1,8002 - € 3,5883 Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
6
160.0 mm
€ 9,7033 - € 19,3829 9 Op voorraad
22.0 mm
6
490.0 mm
€ 1,7698 - € 3,5241 130 Op voorraad
18.0 mm
25
140.0 mm
€ 4,8209 - € 9,6113 100 Op voorraad
22.0 mm
10
340.0 mm
€ 9,9622 - € 9,9622 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
900
546.1 mm
€ 1,0496 - € 1,0496 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
6
75.0 mm
€ 2,4104 - € 4,8698 200 Op voorraad
18.0 mm
6
210.0 mm
€ 13,1723 - € 13,1723 80 Op voorraad
22.0 mm
6
645.0 mm
€ 8,7719 - € 17,4924 4 Op voorraad
25.4 mm
12"
150
482.6 mm
€ 25,9049 - € 25,9049 4 Op voorraad
34.9 mm
28"
150
927.1 mm
€ 1,5561 - € 1,5561 Vraag de levertijd aan hier
19.1 mm
300
133.4 mm
€ 10,3589 - € 10,3589 30 Op voorraad
34.9 mm
12"
600
558.8 mm
€ 33,96 - € 67,8562 Vraag de levertijd aan hier
54.0 mm
28"
600
1073.2 mm
€ 2,9444 - € 2,9444 Vraag de levertijd aan hier
28.6 mm
900
244.5 mm
€ 2,7766 - € 2,7766 Vraag de levertijd aan hier
22.2 mm
300
228.6 mm
€ 13,5018 - € 26,9757 69 Op voorraad
34.9 mm
16"
300
647.7 mm
  • van 8
Flensbeschermer 419.1 mm ASME, ANSI 600 8 Zwart Rubber

10387382

Prijsbereik
€ 7,0635 - € 7,0635

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    419.1 mm
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 444.5 mm ASME, ANSI 300 10 Zwart Rubber

10387221

Prijsbereik
€ 15,4426 - € 7,7347

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    444.5 mm
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 939.8 mm ASME, ANSI 600 24 Zwart PP

10387467

Prijsbereik
€ 26,5304 - € 26,5304

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    939.8 mm
  • Nominale buismaat
    24"
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 1085.9 mm ASME, ANSI 900 26 Zwart PP

10387689

Prijsbereik
€ 68,9778 - € 34,5089

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    73.0 mm
  • OD
    1085.9 mm
  • Nominale buismaat
    26"
  • Drukklasse
    900
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 160.0 mm DIN 6 DN65 Zwart Corrugated LDPE

10387764

Prijsbereik
€ 3,5883 - € 1,8002

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    160.0 mm
  • Drukklasse
    6
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 490.0 mm DIN 6 DN 350 Zwart Corrugated LDPE

10387849

Prijsbereik
€ 19,3829 - € 9,7033

Voorraadniveaus
9 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    490.0 mm
  • Drukklasse
    6
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 140.0 mm DIN 101625 DN 32 Zwart Corrugated LDPE

10387900

Prijsbereik
€ 3,5241 - € 1,7698

Voorraadniveaus
130 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Drukklasse
    10
  • Drukklasse
    25
  • Drukklasse
    16
Flensbeschermer 340.0 mm DIN 10 DN 200 Zwart Corrugated LDPE

10387986

Prijsbereik
€ 9,6113 - € 4,8209

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Drukklasse
    10
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 546.1 mm ASME, ANSI 900 10 Zwart Rubber

10387627

Prijsbereik
€ 9,9622 - € 9,9622

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    546.1 mm
  • Drukklasse
    900
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 75.0 mm DIN 6 DN 10 Zwart Corrugated LDPE

10387702

Prijsbereik
€ 1,0496 - € 1,0496

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Drukklasse
    6
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 210.0 mm DIN 6 DN100 Zwart Corrugated LDPE

10387788

Prijsbereik
€ 4,8698 - € 2,4104

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    210.0 mm
  • Drukklasse
    6
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer DN 500 6 Corrugated LDPE Zwart Corrugated LDPE

10637678

Prijsbereik
€ 13,1723 - € 13,1723

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    645.0 mm
  • Drukklasse
    6
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 482.6 mm ASME, ANSI 150 12 Zwart PP

10386965

Prijsbereik
€ 17,4924 - € 8,7719

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    482.6 mm
  • Nominale buismaat
    12"
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 927.1 mm ASME, ANSI 150 28 Zwart PP

10387047

Prijsbereik
€ 25,9049 - € 25,9049

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    927.1 mm
  • Nominale buismaat
    28"
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 133.4 mm ASME, ANSI 300 1 1/4 Zwart Rubber

10387122

Prijsbereik
€ 1,5561 - € 1,5561

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    133.4 mm
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 558.8 mm ASME, ANSI 600 12 Zwart PP

10387405

Prijsbereik
€ 10,3589 - € 10,3589

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    558.8 mm
  • Nominale buismaat
    12"
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 1073.2 mm ASME, ANSI 600 28 Zwart PP

10387481

Prijsbereik
€ 67,8562 - € 33,96

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1073.2 mm
  • Nominale buismaat
    28"
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 244.5 mm ASME, ANSI 900 2 1/2 Zwart Rubber

10387566

Prijsbereik
€ 2,9444 - € 2,9444

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    244.5 mm
  • Drukklasse
    900
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 228.6 mm ASME, ANSI 300 3 1/2 Zwart Rubber

10387177

Prijsbereik
€ 2,7766 - € 2,7766

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 647.7 mm ASME, ANSI 300 16 Zwart PP

10387252

Prijsbereik
€ 26,9757 - € 13,5018

Voorraadniveaus
69 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    647.7 mm
  • Nominale buismaat
    16"
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart