Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.
Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | b1 | Nominale buismaat | Drukklasse | OD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,1816 - € 4,3891 | 350 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| € 5,0345 - € 10,06 | 45 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| € 14,4781 - € 14,4781 | Vraag de levertijd aan hier |
1.535 in
39.0 mm
|
|
40
|
25.984 in
660.0 mm
|
||
| € 11,2443 - € 22,4587 | 24 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
|
40
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
| € 10,5267 - € 21,0493 | 20 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| € 3,7071 - € 7,3687 | 50 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| € 11,2437 - € 11,2437 | 20 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
|
16
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
| € 17,6077 - € 17,6077 | Vraag de levertijd aan hier |
1.654 in
42.0 mm
|
|
40
|
29.724 in
755.0 mm