Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0355 - € 0,0438 | Vraag de levertijd aan hier |
M2
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0361 - € 0,0446 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | 5276 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0833 - € 0,1029 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0346 - € 0,0428 | 2000 Op voorraad |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0346 - € 0,0428 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | Vraag de levertijd aan hier |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0345 - € 0,0426 | Vraag de levertijd aan hier |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0358 - € 0,0442 | Vraag de levertijd aan hier |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | 2000 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,2917 - € 0,3602 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0361 - € 0,0446 | Vraag de levertijd aan hier |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0416 - € 0,0514 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0348 - € 0,043 | Vraag de levertijd aan hier |
M2
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,1468 - € 0,1812 | 1000 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,1025 - € 0,1266 | 3070 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,101 - € 0,1247 | 500 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive