Menu Search

Zeskantkopschroeven - Kunststof

Op voorraad

Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.

Serie: SR1992

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
547 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Spoed/TPI Kleur Materiaal Draadlengte Aandrijvingstype Bestellen
€ 0,129 - € 0,18 Vraag de levertijd aan hier
M4
0.7 mm
Zwart
PA
16.0 mm
Zeskantaandrijving
€ 0,1391 - € 0,1937 Vraag de levertijd aan hier
M5
0.8 mm
Zwart
PA
10.0 mm
Zeskantaandrijving
€ 0,2334 - € 0,3005 500 Op voorraad
M5
0.8 mm
Naturel
PA
40.0 mm
Zeskantaandrijving
€ 0,1815 - € 0,331 277 Op voorraad
M6
1.0 mm
Naturel
PA
25.0 mm
Zeskantaandrijving
€ 0,2501 - € 0,4576 30398 Op voorraad
M8
1.25 mm
Naturel
PA
10.0 mm
Zeskantaandrijving
€ 0,4576 - € 0,746 2900 Op voorraad
M8
1.25 mm
Naturel
PA
40.0 mm
Zeskantaandrijving
€ 0,4927 - € 0,8039 Vraag de levertijd aan hier
M10
1.5 mm
Zwart
PA
20.0 mm
Zeskantaandrijving
€ 1,1365 - € 2,8681 Vraag de levertijd aan hier
M10
1.5 mm
Naturel
PA
70.0 mm
Zeskantaandrijving
€ 1,5714 - € 3,4479 Vraag de levertijd aan hier
M12
1.75 mm
Naturel
PA
60.0 mm
Zeskantaandrijving
€ 0,1468 - € 0,1812 1000 Op voorraad
M8
1.25 mm
Naturel
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
€ 0,1025 - € 0,1266 3070 Op voorraad
M6
1.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
45.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
€ 0,1019 - € 0,1258 Vraag de levertijd aan hier
M6
1.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
€ 0,0358 - € 0,0442 Vraag de levertijd aan hier
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturel
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
€ 0,1632 - € 0,2015 Vraag de levertijd aan hier
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
€ 0,0346 - € 0,0428 Vraag de levertijd aan hier
M2.5
0.45 mm
Naturel
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
€ 0,0364 - € 0,0449 Vraag de levertijd aan hier
M3.5
0.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
€ 0,0346 - € 0,0428 Vraag de levertijd aan hier
M2
0.4 mm
Naturel
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
€ 0,0367 - € 0,0453 850 Op voorraad
M3.5
0.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
€ 0,0382 - € 0,0472 998 Op voorraad
M4 x 0.7
0.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
€ 0,0367 - € 0,0453 2000 Op voorraad
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturel
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • van 28
Zeskantkopschroeven M4 16.0 mm PA Zwart

10328910

Prijsbereik
€ 0,18 - € 0,129

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Kophoogte
    2.8 mm
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Kleur
    Zwart
Zeskantkopschroeven M5 10.0 mm PA Zwart

10329023

Prijsbereik
€ 0,1937 - € 0,1391

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    8.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Kleur
    Zwart
Zeskantkopschroeven M5 40.0 mm PA Naturel

10329115

Prijsbereik
€ 0,3005 - € 0,2334

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    8.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    40.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkopschroeven M6 25.0 mm PA Naturel

10329238

Prijsbereik
€ 0,331 - € 0,1815

Voorraadniveaus
277 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    10.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkopschroeven M8 10.0 mm PA Naturel

10329368

Prijsbereik
€ 0,4576 - € 0,2501

Voorraadniveaus
30398 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    13.0 mm
  • Kophoogte
    5.5 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkopschroeven M8 40.0 mm PA Naturel

10329443

Prijsbereik
€ 0,746 - € 0,4576

Voorraadniveaus
2900 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    13.0 mm
  • Kophoogte
    5.5 mm
  • Draadlengte
    40.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkopschroeven M10 20.0 mm PA Zwart

10329528

Prijsbereik
€ 0,8039 - € 0,4927

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    17.0 mm
  • Kophoogte
    7.0 mm
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Kleur
    Zwart
Zeskantkopschroeven M10 70.0 mm PA Naturel

10329610

Prijsbereik
€ 2,8681 - € 1,1365

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    17.0 mm
  • Kophoogte
    7.0 mm
  • Draadlengte
    70.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkopschroeven M12 60.0 mm PA Naturel

10329696

Prijsbereik
€ 3,4479 - € 1,5714

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    19.0 mm
  • Kophoogte
    8.0 mm
  • Draadlengte
    60.0 mm
  • Draadmaat
    M12
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkopschroeven M8 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10298756

Prijsbereik
€ 0,1812 - € 0,1468

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    13.0 mm
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Zeskantkopschroeven M6 45.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10298305

Prijsbereik
€ 0,1266 - € 0,1025

Voorraadniveaus
3070 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    10.0 mm
  • Draadlengte
    45.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Zeskantkopschroeven M6 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10298299

Prijsbereik
€ 0,1258 - € 0,1019

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    10.0 mm
  • Draadlengte
    40.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Zeskantkopschroeven M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294659

Prijsbereik
€ 0,0442 - € 0,0358

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    3.2 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M2 x 0.4
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkopschroeven M6 x 1.0 70.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10298336

Prijsbereik
€ 0,2015 - € 0,1632

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    10.0 mm
  • Kophoogte
    4.7 mm
  • Draadlengte
    70.0 mm
  • Draadmaat
    M6 x 1.0
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkopschroeven M2.5 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295298

Prijsbereik
€ 0,0428 - € 0,0346

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    5.0 mm
  • Draadmaat
    M2.5
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Zeskantkopschroeven M3.5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296554

Prijsbereik
€ 0,0449 - € 0,0364

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.5 mm
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M3.5
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Zeskantkopschroeven M2 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294611

Prijsbereik
€ 0,0428 - € 0,0346

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    3.2 mm
  • Draadlengte
    5.0 mm
  • Draadmaat
    M2
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Zeskantkopschroeven M3.5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296530

Prijsbereik
€ 0,0453 - € 0,0367

Voorraadniveaus
850 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.5 mm
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M3.5
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Zeskantkopschroeven M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296998

Prijsbereik
€ 0,0472 - € 0,0382

Voorraadniveaus
998 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Kophoogte
    3.0 mm
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M4 x 0.7
  • Kleur
    Naturel
Zeskantkopschroeven M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295274

Prijsbereik
€ 0,0453 - € 0,0367

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    4.0 mm
  • Kophoogte
    2.1 mm
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M2.5 x 0.45
  • Kleur
    Naturel