Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rond Kunststof Drukbevestiging Draadbescherming Eindkappen

 (6 productgroepen)


Beschermkappen voor draadeinden

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Wordt gebruikt voor de bescherming van BSP- en UNF-draad.
  • Met een kleine flens.
  • Verhoogt de bescherming tegen verontreinigingen en beperkt tijdverspilling door herhalende werkzaamheden.
Materiaal: LDPE, PE Kleur: Naturel, Rood Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Eindkappen voor buizen

Eindkappen zijn geschikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte versies zijn geschikt als algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen. Eindkappen hebben dezelfde functie als krimpkappen, maar krimpen niet als ze tijdens het toepassingsproces worden verhit. Ze zijn UV- en weersbestendig, waardoor ze ideaal zijn voor buitentoepassingen.



Serie: SR1610, SR1620

Kappen met flens

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: TPE, LDPE Kleur: Geel, Naturel Serie: SRCTLTPE, SR1116

Geribbelde buiskappen

Deze gebribbelde kappen hebben geen schroefdraad en zijn verkrijgbaar in rood of geel; we leveren een breed assortiment maten voor al uw toepassingen. Ze zijn ideaal voor het beschermen van buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte kappen zijn voor algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen.



Serie: SR1046

Eindkappen zonder schroefdraad

Eindkappen zonder schroefdraad zijn ideaal om buizen, pijpen of staven met of zonder schroefdraad veilig te beschermen. Houdt vuil, puin en andere verontreinigingen buiten. Heeft enige slijtvastheid, waardoor het bijbehorend onderdeel veilig blijft tijdens de opslag en verzending. Kan tevens worden gebruikt voor maskers bij verf-, verzink- of zandstraaltoepassingen.

Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.

Gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.

  • Beschermt buizen, pijpen en stangen met en zonder schroefdraad.
  • Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.
  • Gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.
Materiaal: PE, PP, LDPE Kleur: Geel, Zwart, Grijs, Naturel, Blauw Serie: SRF0023, SR1062

Standaard ronde eindkappen

Standaard ronde eindkappen zijn een veelzijdige optie om buiseinden te beschermen tijdens transport, verfprocessen of op een afgewerkt product. Deze LDPE-kappen kunnen worden gebruikt op pijpen, buizen of stangen. Verkrijgbaar in rood of naturel, er zijn drie vormen, variërend van kort tot lang. Langere kappen zijn ideaal voor grotere toepassingen. Deze kappen zijn gemakkelijk aan te brengen door erop te duwen en kunnen na het verwijderen opnieuw worden gebruikt.



Serie: SRF0068