Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

RoHS Kunststof Eindkappen

 (4 productgroepen)


Beschermkappen voor aandrijfassen

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

Beschermkappen voor aandrijfassen beschermen en maskeren zowel de as als de omringende lagers tegen olie en een reeks scheikundige stoffen.Voldoet aan DIN 748, IEC 600-72 en ISO R 775 Materiaal: LDPE, PVC Kleur: Geel Serie: SR1079

Einddopjes

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Einddopjes zijn een veelzijdige kap voor een groot aantal toepassingen.Ideaal voor productpresentatie en -bescherming.Duurzaam en visueel aangenaam. Materiaal: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Kappen voor banjokoppelingen

Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.

  • A range of protective caps designed for Banjo Union connections. They provide external assembly cover during storage and transportation to protect the connection from the ingress of dirt.
  • Flexible PVC option offers snug fitting, and fast fitting and removal. HDPE options offers secure fit with a simple click.
  • Fits hydraulic Banjo Unions to DIN 7642 B/E.
Materiaal: HDPE, PVC Kleur: Geel, Rood Serie: SR1071, SRF0005

Standaard ronde eindkappen

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Worden gebruikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen.Het voorkomt dat vuil, vuil, stof en andere verontreinigingen de buizen beschadigen.Gebruikt voor industriële, HVAC en sanitaire toepassingen. Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SRF0068