Menu Search

Beschermkappen voor aandrijfassen

Op voorraad

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

Beschermkappen voor aandrijfassen beschermen en maskeren zowel de as als de omringende lagers tegen olie en een reeks scheikundige stoffen.Voldoet aan DIN 748, IEC 600-72 en ISO R 775 Materiaal: LDPE, PVC Kleur: Geel Serie: SR1079

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
40 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 d H Massief materiaal Type Bestellen
€ 0,2599 - € 0,2887 150 Op voorraad
65.5 mm
42.0 mm
129.5 mm
Lage dichtheid polyethyleen
1
€ 0,49 - € 0,49 16 Op voorraad
96.0 mm
60.0 mm
165.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
1
€ 0,619 - € 1,3002 44 Op voorraad
111.0 mm
75.0 mm
163.2 mm
Lage dichtheid polyethyleen
1
€ 0,4744 - € 0,6331 6686 Op voorraad
61.0 mm
38.0 mm
92.5 mm
Lage dichtheid polyethyleen
1
€ 0,2715 - € 0,6077 Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 1,7957 - € 1,8847 274 Op voorraad
42.0 mm
42.0 mm
130.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 0,4096 - € 0,4096 4365 Op voorraad
20.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 0,8206 - € 0,8622 Vraag de levertijd aan hier
38.0 mm
38.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 2,3745 - € 2,5229 47 Op voorraad
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 6,233 - € 6,233 127 Op voorraad
75.0 mm
75.0 mm
140.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 3,443 - € 3,6211 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
70.0 mm
140.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 0,4689 - € 0,4689 7490 Op voorraad
22.0 mm
22.0 mm
70.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 1,392 - € 4,3008 Vraag de levertijd aan hier
104.0 mm
65.0 mm
165.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
1
€ 0,8622 - € 0,9097 800 Op voorraad
35.0 mm
35.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 0,5016 - € 0,5016 9810 Op voorraad
24.0 mm
24.0 mm
70.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 0,5446 - € 0,5728 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 2,6564 - € 2,79 78 Op voorraad
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 0,3665 - € 0,3665 2990 Op voorraad
19.0 mm
19.0 mm
60.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 0,1899 - € 0,4425 27732 Op voorraad
10.0 mm
10.0 mm
50.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
€ 3,161 - € 3,3391 794 Op voorraad
65.0 mm
65.0 mm
140.0 mm
Flexibel polyvinyl chloride
2
  • van 2
Beschermkap voor aandrijfas 42.0 mm 65.5 mm Geel LDPE

10580417

Prijsbereik
€ 0,2887 - € 0,2599

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    129.5 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    65.5 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor aandrijfas 60.0 mm 96.0 mm Geel LDPE

10580356

Prijsbereik
€ 0,49 - € 0,49

Voorraadniveaus
16 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    165.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    96.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor aandrijfas 75.0 mm 111.0 mm Geel LDPE

10580394

Prijsbereik
€ 1,3002 - € 0,619

Voorraadniveaus
44 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    163.2 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    111.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor aandrijfas 38.0 mm 61.0 mm Geel LDPE

10538173

Prijsbereik
€ 0,6331 - € 0,4744

Voorraadniveaus
6686 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    92.5 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    61.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor aandrijfas 14.0 mm 14.0 mm Geel PVC

10026687

Prijsbereik
€ 0,6077 - € 0,2715

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    50.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 42.0 mm 42.0 mm Geel PVC

10026809

Prijsbereik
€ 1,8847 - € 1,7957

Voorraadniveaus
274 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    130.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    42.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 20.0 mm 20.0 mm Geel PVC

10026717

Prijsbereik
€ 0,4096 - € 0,4096

Voorraadniveaus
4365 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    60.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 38.0 mm 38.0 mm Geel PVC

10026793

Prijsbereik
€ 0,8622 - € 0,8206

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 45.0 mm 45.0 mm Geel PVC

10026816

Prijsbereik
€ 2,5229 - € 2,3745

Voorraadniveaus
47 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 75.0 mm 75.0 mm Geel PVC

10026878

Prijsbereik
€ 6,233 - € 6,233

Voorraadniveaus
127 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    140.0 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    75.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 70.0 mm 70.0 mm Geel PVC

10026861

Prijsbereik
€ 3,6211 - € 3,443

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    140.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 22.0 mm 22.0 mm Geel PVC

10026724

Prijsbereik
€ 0,4689 - € 0,4689

Voorraadniveaus
7490 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    70.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 65.0 mm 104.0 mm Geel LDPE

10262719

Prijsbereik
€ 4,3008 - € 1,392

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    165.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor aandrijfas 35.0 mm 35.0 mm Geel PVC

10026786

Prijsbereik
€ 0,9097 - € 0,8622

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 24.0 mm 24.0 mm Geel PVC

10026731

Prijsbereik
€ 0,5016 - € 0,5016

Voorraadniveaus
9810 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    70.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 25.0 mm 25.0 mm Geel PVC

10026748

Prijsbereik
€ 0,5728 - € 0,5446

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    70.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 48.0 mm 48.0 mm Geel PVC

10026823

Prijsbereik
€ 2,79 - € 2,6564

Voorraadniveaus
78 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 19.0 mm 19.0 mm Geel PVC

10026700

Prijsbereik
€ 0,3665 - € 0,3665

Voorraadniveaus
2990 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    60.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 10.0 mm 10.0 mm Geel PVC

10026663

Prijsbereik
€ 0,4425 - € 0,1899

Voorraadniveaus
27732 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    50.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Beschermkap voor aandrijfas 65.0 mm 65.0 mm Geel PVC

10026854

Prijsbereik
€ 3,3391 - € 3,161

Voorraadniveaus
794 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    140.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride