Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

EPDM UNF-schroefdraad

 (4 productgroepen)


Easy-pull maskeerkappen

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor uiteinden van profielen, zoals draadstangen, pijpen en buizen tijdens het productieproces.

  • Typische toepassingen zijn onder meer: anodiseren, zandstralen, poedercoaten, e-coaten, verzinken en algemene verflijnen.
  • Om de best mogelijke pasvorm te garanderen, moet de afmeting van de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het onderdeel dat wordt gemaskeerd.
Materiaal: EPDM, Silicone, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Hittebestendige pluggen

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

  • Available as a solid plug or with a hollow core to aid in the compression to fit threaded or unthreaded holes.
  • These reusable plugs come in a premium high temp silicone material or an economical reduced temp EPDM material.
  • Used in chemical, machining applications and industrial equipment.
Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Hittebestendige ringpluggen

Hittebestendige ringpluggen zijn verkrijgbaar in twee verschillende materialen: naturel siliconenrubber of zwart EPDM. Beiden fungeren als pluggen voor gaten met of zonder schroefdraad en maskeren ook het oppervlak rondom het gat. De combinatie van ring en plug werkt als een eenheid



Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Hittebestendige trekpluggen

Hittebestendige trekpluggen zijn ideaal voor het maskeren van boorgaten met/of zonder schroefdraad. Door de treklip kan de plug makkelijk in een gat worden ingebracht en vooral weer worden verwijderd, ook als het gat erg nauw is. Het materiaal is flexibel en houdt rekening met lichte variaties in de te maskeren maten.



Serie: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028