Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(8 productgroepen)
Cilindrische nylon moeren worden gebruikt in combinatie met onze spindels om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De moer wordt op de schroef geschroefd en beweegt mee met de lengte van de schroef terwijl deze draait, waardoor er een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging ontstaat.
Ideaal voor handmatige of gemotoriseerde toepassingen met een lage tot gemiddelde rotatie. De binnendraden van de moeren komen overeen met die van de schroeven, wat een uitzonderlijke duurzaamheid garandeert.
Deze moeren zijn gemaakt van nylon en zijn daardoor lichtgewicht, niet-corrosief en niet-geleidend. Ze zijn uitstekend bestand tegen chemicaliën, vocht en temperatuurschommelingen.
Dopmoeren zijn ideaal voor het afdekken en beschermen van bouten of schroeven die uitsteken
Serie: SR1955
Een moer met een gekarteld buitenoppervlak voor een snelle installatie en verwijdering zonder gereedschap. Verkrijgbaar in conische of standaard uitvoeringen.
Serie: SR1989
Plaatmoeren worden gebruikt voor een veilige schroefverbinding tussen twee panelen
Een zeskantige sluiting met een intern schroefdraadgat die meestal gebruikt in combinatie met een bout of schroef. Hij kan op zijn plaats worden vastgezet met gereedschap zoals sleutels of ratels.
Serie: SR1954 ,SR2014
Vleugelmoeren hebben duimlipjes die extra grip bieden voor eenvoudige, snelle en gereedschapsloze installatie en verwijdering.
Serie: SR1956
Vleugelmoeren hebben duimlipjes die extra grip bieden voor eenvoudige, snelle en gereedschaploze installatie en verwijdering.
Een flensmoer is een zeskantmoer met een flens op de basis, die als een geïntegreerde ring werkt. Dit verdeelt de belasting en voorkomt schade aan het onderdeel, terwijl ook het risico van losraken van de moer bij het gebruik wordt verkleind.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan