Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Isolerend Bevestigingen voor printplaten Printplaatsteunen (PCB)

 (9 productgroepen)


Zeshoekige afstandhouders met schroefdraad

Deze afstandhouders hebben een uiteinde met buitendraad dat stevig met een zeskantmoer wordt bevestigd. De bovenkant heeft een bajonetneus met snap-lock die de PCB op zijn plaats houdt.

Kraagafstandhouders

Deze afstandhouders met kraag bestaan uit twee onderdelen; de pen (CSP) en de houder (CSR). Ontworpen om de printplaat vast te houden. De combinatie van de bij elkaar horende onderdelen vormt een volkomen dichte nylon afstandhouder. Het gebruik van een bolle kopschroef wordt aanbevolen. Elke afstandhouder wordt gebruikt met een specifieke pin.

PCB-steunpijlers - Met dubbele vergrendeling/pijlpunt

Deze afstandhouders kunnen goed met de hand bevestigd worden. De pijlpuntbevestigingen worden stevig op hun plaats gehouden door spanningsvleugels. Verkrijgbaar in verschillende stijlen voor verschillende gatformaten, plaatdiktes en materialen.

Serie: SR2706

PCB-steunpijlers - Met dubbele vergrendeling/tweetands/pijlpunt

Deze steunpijlers voor printplaten kunnen goed met de hand bevestigd worden. De pijlpuntbevestigingen worden stevig op hun plaats gehouden door spanningsvleugels. Verkrijgbaar in verschillende stijlen voor verschillende gatformaten, plaatdiktes en materialen

PCB-steunpijlers - Schroefbevestiging

Ze worden bevestigd met een #4 of M3 schroef. Het ontwerp maakt een compacte installatie mogelijk.

PCB-steunpijlers - Draadeindbevestiging

Deze steunen worden in de onderste plaat vastgezet, door ze over een #8 of M4 schroef of draadeind te drukken. De tanden binnenin de afstandhouder grijpen in de draad. De bovenste bevestiging is een vergrendelende bajonetneus.

Schroefbare afstandhouder

Deze afstandhouders hebben een binnendraad die stevig met behulp van een schroef wordt bevestigd. De bovenkant heeft een pijlpuntneus met vergrendeling die de PCB op zijn plaats houdt.

Serie: SR2787

Zelfborgende afstandhouder

Deze zelfborgende afstandhouders klikken in de plaat om de montage te vergemakkelijken en de afstand te behouden, zelfs wanneer de schroef wordt verwijderd. Verkrijgbaar in vele afstanden, schroeven en plaatdiktes. ze zijn verkrijgbaar in standaard en stapelbare versies.

Serie: SR2765

Zelftappende printplaatsteunen (PCB)

Deze afstandhouders hebben een unieke draadsnijdende onderkant. Het draadgat waar ze in passen, werkt als matrijs en snijdt de draad tijdens het inschroeven. Ze kunnen worden gebruikt in een #8 of M4 draadgat. Ze kunnen eenvoudig met de hand worden gemonteerd met minimale kracht. De bovenste bevestiging is een vergrendelende bajonetneus.