Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.
Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).
Druknagels zijn eenvoudig te gebruiken en een snelle bevestigingsoplossing, ideaal om twee delen netjes en stevig aan elkaar vast te maken. Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en polypropyleen (PP).
Nylon is een sterk, stevig en duurzaam materiaal dat vaak wordt gebruikt voor het verbinden van elementen en andere technische componenten. Ze bieden een goedkope, snelle en handige methode om plastic, licht plaatmetaal, isolatiematerialen, printplaten of ander dun en licht materiaal aan elkaar vast te maken. Druknagels hebben speciaal ontworpen poten om compressie en expansie te bieden en de bevestiging in de voorgestanste gaten vast te maken. Ze zijn tevens voorzien van grote koppen voor een eenvoudiger montage, wat ze een goedkope keuze voor uw toepassing maken.
Dit assortiment past in voorgestanste gaten Het doeltreffend ontwerp, samen met de materialen die voor de productie worden gebruikt, zorgen ervoor dat ze een uitstekende weerstand tegen trillingen, slijtage en corrosie hebben.
UL94 V2 vlambeveiligde opties
Serie: SR1968
De verhoogde flensbeschermer biedt volledige dekking van het volledig oppervlak en bescherming voor het boorgat voor toepassingen met hoge druk. De uitsteeksels worden stevig in de boutgaten van de flens gestoken voor een stevige pasvorm.
Gemaakt van een kosteneffectief materiaal met goede chemische bestendigheid. Het assortiment biedt opties die bescherming bieden voor SAE Code 61 (3000 tot 5000 PSI) en SAE Code 62 (6000 PSI).
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan