Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(10 productgroepen)
These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.
Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.
It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.
Kabelclipafstandhouders bieden een stevige maar simpele bevestigingsmethode en zijn een ideale oplossing voor kabelbeheer voor verschillende toepassingen. De indrukbasis maakt de installatie extra eenvoudig en de sluitclip zorgt voor extra beveiliging.
Deze kabelhouders zijn verkrijgbaar met twee bevestigingsmethoden: dennenboom- of pijlkopbevestiging. Ook verkrijgbaar met verschillende afstandhouderlengtes, om de kabels van de plaat verwijderd te houden. Voorzien van een komvormige voet, voor stabiliteit en volledige bedekking van het gat. De kabels worden door de zijkant van de klem gestoken in toepassingen waar ruimte een probleem is.
Scharnierende vergrendelklem is ideaal voor het vastzetten van gegolfde of gewikkelde buis en andere bundels.
De diameter van de klem bevat een interne rib voor stevige grip. Dit geribbelde ontwerp is geschikt voor een breed assortiment aan paneeldiktes en kan worden toegepast op diverse materialen. Verder zorgt de grote voorgevormde voet voor stevige grip en stabiele montage.
De bovenkant van de klem bevat een scharniermechanisme dat hersluitbaar is, waardoor buizen, draden en kabels gemakkelijk kunnen worden verwijderd of toegevoegd. Tevens zorgt dit voor gemakkelijk onderhoud en opnieuw routeren van bundels.
Deze klemmen zijn corrosiebestendig en trillings- en slijtagebestendig.
Deze kabelklemmen bieden het voordeel dat ze een 25.0 mm buis/leiding en twee kleinere bundels van 6.0 mm apart kunnen routeren. Verkrijgbaar in twee maten voor verschillende gatdiameters.
Kabelklem met scharnierende vergrendelende bovenkant is ideaal voor veilige routing en montage van kabelbundels.
Monteren gaat zó:
De kabels worden in het midden van de klem geplaatst. De scharnierende bovenkant wordt vervolgens over de kabels geplaatst. De poten van de klem worden in twee paneel- of plaatgaten gestoken. De bovenkant wordt vastgezet met twee zelftappende schroeven. Als de schroeven aangrijpen zetten de klempoten uit en wordt de klem vastgezet. Geen moer nodig, waardoor geen toegang vereist is tot de achter- of onderkant van de plaat.
De scharnierende bovenkant is verstelbaar en kan dus ook gemakkelijk worden losgemaakt door de schroeven te verwijderen. Zorgt voor moeiteloos onderhoud, verwijderen en opnieuw routeren van kabelbundels.
These Webbing Centre Clips are designed to organise and handle cables, wires, and cords securely. It has a webbed solution in the core of the clip, which provides for even stress distribution while protecting wires from potentially distracting or damaging factors.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, and the standoff design lifts the wires away from the mounting surface, allowing for better ventilation and preventing overheating.
They are snap-lock and require no further tools to install. These are appropriate for various applications, including automobiles, offices, electronic gadgets, workstations, and any applications that include many wires.
The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Klittenband is voorzien van sterke lijm met sterke initiële binding. Deze producten zijn voorzien van een doorzichtige polyester laag die eenvoudig kan worden verwijderd. Hecht goed aan ribbels, spaanplaat, glas, hout, gepoedercoat metaal en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie. Specificaties: Kleeflaag: permanent, op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV-licht). Materiaal: 100% nylon met doorzichtige polyester filmvoering. Aanbrengtemperatuur: 18.3C tot 37.8C Servicetemperatuur: -29C tot 65.6C Toepassingen: Voorbeeldboeken, POP-displays, tentoonstellingen, behuizingen, verpakkingen, binders
These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan